这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 8,028

典型配置价格 US$ 9,115

典型配置

M9037A PXIe Embedded Controller: Intel i7, 4 GB RAM, 240 GB SSD

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • M9037A-WE6 Windows Embedded Standard 7 (64 bit)
  • M9037A-M16 Memory, 16GB

典型配置价格 US$ 9,115

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
  • 4 插槽 PXIe 控制器模块
  • 可从前面拆卸的 240 GB 固态硬盘
  • 高达 16 GB 内存
  • Gen 3 PCIe、4 或 2 链路(高达 x24)配置(CPU 至 PXIe 背板的数据带宽最高能够达到 16 GB/s)
  • 前面板连接:USB 2.0(4 个)、USB 3.0(2 个)、LAN(10/100/1000)(2 个)、DisplayPort(2 个)、GPIB 和 SMB 触发器
  • Gen 3,x8 PCIe 前面板连接器,用于串联机箱或 RAID 存储器

描述

运行 WES 7 操作系统的 4 插槽 PXIe 嵌入式 PC 控制器模块提供了 Gen 3 的性能。它专门针对复杂或多机箱系统和安全环境设计,由前面板和 240 GB 可拆卸固态硬盘(SSD)组成。控制器以 Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 四核处理器为基础设计,该处理器采用超线程技术,而且功耗较低。控制器具有众多功能特性,例如内存选件总容量高达 16 GB;在前面板上配备两个 DisplayPort 端口、超高速 USB、LAN 和 GPIB 端口及 Gen 3 x8 PCIe 连接器等等。

用于 M9037A PXIe 控制器的 MATLAB 可与控制器一起从是德科技直接订购。MATLAB 作为软件环境,能够支持您开发 PXIe 应用程序,生成自己的任意波形、测量和数据分析例程、用户定义的过滤器以及 GUI 仪器应用程序。它可以安装在您的控制器或远程计算机上。演示视频显示了如何配合使用 MATLAB 和是德科技仪器