这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available E7630A LTE/LTE-Advanced 实验室应用软件 [已停产] 

    E7630A LTE/LTE-Advanced 实验室应用软件 [已停产]

    • 与 E7515A UXM 无线测试仪搭配使用
    • 确保 LTE/LTE-A 器件实现并保持最高数据速率
    • 利用综合的衰落功能、灵活的接收机测试、可靠的 X 系列测量来验证设计
    • 通过仿真复杂的网络操作场景执行更深入的功能测试 

  • no image available UXM 测试和实验室应用软件 

    UXM 测试和实验室应用软件

    • 安装在 E7515A UXM 无线测试仪上
    • 测试应用软件用于射频设计验证
    • 实验室应用软件用于射频和功能设计验证
       

  • no image available E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件 

    E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件

    • 手动控制或通过定义的 API 进行自动控制
    • 注册、身份验证、注销、VoIP 语音、E911、视频和短信
    • PRACK、前提条件、IPSec
    • 选件用于增强语音业务 EVS 编解码器和会议功能

相关产品和解决方案

  • no image available E7515A UXM 无线测试仪 

    E7515A UXM 无线测试仪

    • 可对新芯片和用户设备设计进行功能和射频设计验证
    • LTE-A Pro 1Gbps DL 数据吞吐量
    • 载波聚合、8x4 DL MIMO、综合衰落
    • 可扩展的体系结构、多功能的触摸屏

相关行业和技术