这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • no image available E7530A LTE/LTE-Advanced 测试应用软件 

    E7530A LTE/LTE-Advanced 测试应用软件

    • 与 E7515A UXM 无线测试仪搭配使用
    • 确保 LTE/LTE-A 器件满足最新的射频要求
    • 利用综合的衰落功能、灵活的接收机测试、可靠的 X 系列测量来验证设计
    • 通过便捷的自动测试可靠地验证设计的射频性能 

  • no image available UXM 测试和实验室应用软件 

    UXM 测试和实验室应用软件

    • 安装在 E7515A UXM 无线测试仪上
    • 测试应用软件用于射频设计验证
    • 实验室应用软件用于射频和功能设计验证
       

相关产品和解决方案

  • no image available E7515A UXM 无线测试仪 

    E7515A UXM 无线测试仪

    • 可对最新芯片组和用户设备设计进行功能和射频设计验证
    • LTE-A Pro 1Gbps 下行链路数据吞吐量
    • 载波聚合、8x4 DL MIMO、综合衰落
    • 可扩展体系结构的多功能触摸屏

相关行业和技术