这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available UXM 测试和实验室应用软件 

    UXM 测试和实验室应用软件

    • 安装在 E7515A UXM 无线测试仪上
    • 测试应用软件用于射频设计验证
    • 实验室应用软件用于射频和功能设计验证
       

  • no image available E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件 

    E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件

    • 手动控制或通过定义的 API 进行自动控制
    • 注册、身份验证、注销、VoIP 语音、E911、视频和短信
    • PRACK、前提条件、IPSec
    • 选件用于增强语音业务 EVS 编解码器和会议功能

相关产品和解决方案

  • E6567E E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 无线测试管理软件 

    E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 无线测试管理软件

          • 基于 PC 的软件,可选配 UXM 以支持 LTE/LTE-A,或选配 8960 以支持 cdma2000/1xEV-DO
          • 基于 3GPP 规范的自动射频测量
          • 预定义的测试步骤使用户无需编程就可轻松集成测试方案
     

  • E6568E E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A Wireless Test Manager 

    E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A Wireless Test Manager

    • PC based software which supports LTE/LTE-A and UMTS/HSPA testing with E7515A and E5515E
    • Automation of RF measurements based on 3GPP specification
    • Easy to integrate test plans with pre-defined test steps without any programming

  • E6569E E6569F Wireless Test Manager Suite 

    E6569F Wireless Test Manager Suite

    • WTM (Wireless Test Manager) suite provides transportable licenses for both E6567F and E6568F
    • Test LTE/LTE-A, DC-HSDPA, HSPA+, HSPA, W-CDMA, GSM,GPRS,EGPRS, cdma2000 and 1xEV-DO

  • no image available E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器 

    E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器

    • 集成的应用服务器可轻松安装到 UXM 背面的扩展插槽中
    • 可以随新仪器一起订货,或作为客户可安装的升级选件订货
    • 方便地运行互补性软件
    • 四核 2.1 GHz 英特尔 i7 处理器,8 GB 内存
    • Windows 7 操作系统和四端口 USB 集线器

  • no image available Additional Wireless Solutions from Anite 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing

相关行业和技术