这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

查看新增强

确保 LTE/LTE-Advanced Pro 器件实现并保持下行链路高达 1 Gbps 和上行链路 100 Mbps 的最大数据速率

  • 通过在高达 5CC1 下行链路和 2CC 上行链路上提供稳定、双向的数据吞吐量,可以评测设计在真实场景中的载波聚合(CA)性能,新功能包括支持 FDD-TDD 混合 CA、LTE-U/LAA 和 CSAT,以及 256 QAM 下行链路
  • 使用内置应用服务器、每个载波的综合独立衰落以及 8x4 DL MIMO,可以测试真正的数据性能,降低使用台式仪器进行测试的复杂程度
  • 使用独特的接收机测试能力(例如灵活和容易配置的信道分配和闭环测试),更快发现吞吐量问题

通过仿真各种复杂的网络运行场景,进行更深入的功能测试

  • 使用两个(内置)独立小区来检测 W-CDMA、TD-SCDMA 或 GSM 中的 LTE RAT 内部和 LTE RAT 之间的移动性,或者通过连接另一个 UXM 或  Keysight 8960 来验证多小区无线切换场景
  • 在简易的台式测试装置中进行灵活的网络设置,更准确地评测端到端 IMS/VoLTE、WLAN 调用/卸载、(F)eICIC 和 TM9
  • 确保您的物联网设备符合稳定性、功耗和互操作性等要求:UXM 支持 Cat 1、窄带物联网和 CAT-M1,以及连接和闲置模式 eDRX,从而进行完整的电池耗电测试
  • 使用 UXM 的内置记录器快速检测 LTE 协议消息,或使用 Wireshark 记录软件来全面分析时序一致的多制式消息

更可靠地测试射频性能

  • 使用经过行业验证的 X 系列测量应用软件,测试发射机一致性和执行故障诊断
  • 使用单台测试仪进行 2G/3G/4G 双话或双卡双通(DSDA)并行射频测试,显著缩短测试时间
  • 通过一个简单的界面更方便地表征接收机设计在真实衰落和 MIMO 场景下的性能,并通过支持所有标准测试方法,简化您的 MIMO OTA 天线性能验证
  • 在不掉线的情况下轻松修改参数,并查看射频性能的变化

描述

满怀信心地测试您的产品

UXM 是一款高度综合的信令测试仪,可用于 4.5G 及未来通信技术的功能和射频设计验证。它为您测试新设计提供了必要的综合功能,不仅能够进行当前数据速率高达 1 Gbps 的 LTE-Advanced Pro 测试,还能应对未来更复杂的测试要求。当团队依赖您确定新芯片或用户设备是否合格时,您可以依赖 UXM 做出清晰判断。

 

1 连接多个 UXM 组成阵列,可以支持 5 个子载波,并且能够在多个同步小区之间切换。

Anite 提供的相关解决方案

Anite 现在已成功融入是德科技。请访问“无线设备测试仪和无线解决方案”网页,了解关于 Anite 一致性测试工具套件、Anite SAS 互操作性测试、Propsim 信道仿真解决方案、Anite 虚拟路测工具套件和 Anite 开发工具套件的信息。
 

相关行业和技术