ADS 数据显示元件包括:
- 以图形方式(一整套的绘图、轨迹类型及注释)显示仿真结果,帮助用户更好地了解设计性能。
- 存储和检索先前的仿真结果,便于查看并与当前的设计仿真结果作比较
- 使用定制的方程与表达式来查看和操作数据
- 自动定标(用于数据拟合)和游标特性可使用户快速隔离和审查数据点。
- 快速草图模式支持快速显示庞大的数据集(>20K 个点)
- 屏幕编辑
- 多页面、多个坐标轴
- 使用模板自动显示结果
W2391EP ADS 数据显示元件在分析仪或其它仪器中以图形方式显示仿真结果,或作为原始数据显示。基于表达式的后期处理能力为设计人员提供全面的数据操作灵活性。
用户可在仿真过程中查看与时间有关的结果,也可以终止仿真操作,以便捕获结果或更改设计和仿真参数。功能丰富的数据显示功能极大地增强了您快速分析和改进任意电路或系统的能力。
数据显示图表可采用多个游标、颜色、线型和图片说明进行定制。部分绘图支持即时放大,多个数据显示窗口能够访问同一个数据文件,这样可使您同时以多种方式查看数据。已扫描轨迹可选择不同的颜色、符号或线型。
用户可以激活或不激活单独的绘图和方程,仅仿真/测量和更新感兴趣的测量结果和图表,从而能够节省时间。通过显示工具栏或右键单击鼠标,即可轻松选择激活或不激活。
绘图类型包括矩形(使用多个 x 轴和 y 轴)、极坐标图、史密斯图(包括阻抗、导纳、阻抗+导纳)、叠层矩形(多个 y 轴覆盖到一个 x 轴)以及列表栏。
轨迹类型包括直线、散点、直方图、数字、频谱和“总线轨迹”(用于显示整个总线的二进制数据,宽度达 128 比特)。
绘图和轨迹均可选择直线粗细、颜色和线型。绘图可通过一系列图形元素添加注释,包括直线、矩形、圆圈、文本、多边形和折线。