这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W2001 GoldenGate RFIC Simulator W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器 

    W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器

    用于集成混合信号 RFIC 设计的最先进仿真和分析解决方案。 GoldenGate 软件可完全集成于 Cadence 模拟设计环境(ADE)。

  • W2321 W2385EP 无线网络验证测试台元件 

    W2385EP 无线网络验证测试台元件

    • 预配置且符合标准的 802.11ac(WLAN)测试台
    • 能够根据系统级性能指标(例如 EVM、ACPR 和 BER)进行设计优化
    • 可在先进设计系统(ADS)和 GoldenGate 中共享使用
       

  • W2321 W2388EP LTE 3GPP 验证测试台元件 

    W2388EP LTE 3GPP 验证测试台元件

    • 预配置且符合标准的 LTE 测试台
    • 能够根据系统级性能指标(例如 EVM、ACPR 和 BER)进行设计优化
    • 可在先进设计系统(ADS)和 GoldenGate 中共享使用

  • W2321 W2390EP LTE-A 验证测试台元件 

    W2390EP LTE-A 验证测试台元件

    • 预配置且符合标准的 LTE-A 测试台
    • 能够根据系统级性能指标(例如 EVM、ACPR 和 BER)进行设计优化
    • 可在先进设计系统(ADS)和 GoldenGate 中共享使用
       

  • W2010 GoldenGate RFIC Simulator W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator 

    W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2301 W2301EP 电路包络元件 

    W2301EP 电路包络元件

    除了为设计线性化电路、射频系统和 PLL 系统提供模板之外,还针对复杂的数字调制射频信号提供了高效仿真技术。

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BP 先进设计系统(ADS)内核 

    W2200BP 先进设计系统(ADS)内核

    高频设计软件、仿真和合成套件为企业级的射频、微波、MMIC 或 RFIC 设计流程提供调谐、优化和统计设计支持。

  • W2321 W2383EP ADS 5G 模型库 

    W2383EP ADS 5G 模型库

    • 支持针对新兴 5G 无线标准的设计验证
    • 包含预先配置的仿真设置、调制信号源和解调文件,完全符合无线规范