这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2319ET W2319ET 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性元件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W2321 W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性组件 

    W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性组件

    • 支持在 ADS 内使用由 Virtuoso 创建的原理图
    • 支持在“互操作模式”下使用 CDF 元器件定义,以及其他 OpenAccess 兼容功能
    • 使用基线 Virtuoso PDK 进行设计,尽量减少使用 ADS 专用附件

  • ADS 软件套件 

    ADS 软件套件

    • Core 环境套件:一个功能强大的射频和微波设计工具
    • 针对特定设计工作流程的预先配置的软件组合
    • 用户可以添加独立的设计组件,以便扩展设计和仿真功能

  • ADS 仿真组件 

    ADS 仿真组件

    • 为 ADS 核心环境提供更多功能
    • 使设计人员能够定制 ADS 的配置,满足他们的设计需求
    • 支持通过经济实惠、灵活多变的方式扩展设计和仿真功能

  • ADS 无线程序库 

    ADS 无线程序库

    • 支持最新通信标准的关键模型和验证模板
    • 支持根据最新无线标准进行射频物理层设计与验证
    • 始终与最新的无线标准保持同步

  • GoldenGate RFIC 仿真软件 GoldenGate RFIC 仿真软件 

    GoldenGate RFIC 仿真软件

    用于集成混合信号 RFIC 设计的先进仿真和分析解决方案。GoldenGate 软件可完全集成于 Cadence 模拟设计环境(ADE)。