这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2372EP RF Architect(射频架构师)、Synthesis(综合)、Modulated RF(调制射频)元件

出售方:

典型配置  

典型配置

W2372EP RF Architect, Synthesis, Modulated-RF element software license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 向 ADS 用户提供个人电路综合和射频系统设计工具
  • 射频系统架构和预算分析
  • 系统级和电路级调制射频仿真
  • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配网络、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL

描述

RF Architect、Synthesis、Modulated RF Element 能够为先进设计系统(ADS)提供业内功能最强大的 Genesys 通信系统架构、频率规划和电路/系统综合能力 —— ADS 是 Keysight EEsof EDA 中的旗舰产品。使用数字调制射频信号分析射频系统。它可对分层数据流图上的 EVM、BER 和 ACPR 进行突破性的预算分析,决定了系统各个元件对整体系统性能的贡献。您可以根据 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准进行系统验证。ADS 是唯一支持在高频高速应用中使用集成电路、封装和电路板协同设计的设计仿真平台。ADS 无缝集成了系统、电路、完整的三维电磁场仿真与是德测试仪器,可使您的电子设计一次性通过验证。

ADS RF Architect、Synthesis、Modulated RF Element 也可作为独立的 Genesys 套装产品运行。它包括以下四种功能组合,性能远远超过了当前的所有工具:

  • Spectrasys:射频系统架构设计和预算分析
  • Modulated RF:分析 EVM、BER 和 ACPR,根据 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准进行验证
  • WhatIF:射频系统频率规划
  • Synthesis:综合了 11 种电路和系统元器件

Spectrasys 是一款应用创新型频域系统仿真技术的射频系统架构设计工具,它能够预测每个节点上的全频谱,对信号路径进行根源分析,并且追踪任意节点上每个混合互调产物的来源。它帮助系统架构师充分了解系统链路中任意频谱分量的来源,进而执行交互式预算分析。借助深入分析,架构师能够调整每个系统模块的技术指标,最终获得所需的增益、噪声和互调预算。通过对任意节点上的每个频谱分量执行根源分析,系统架构设计已成为可能。您现在可以避免未经分析的系统架构导致下游时延和昂贵返工。

Spectrasys 包括:

  • 频域系统仿真和根源分析工具可以追踪混合分量(构成了每个节点的全频谱)的路径和根源。在提交耗时的模块设计或昂贵硬件之前,隔离和诊断欠佳的架构选择。
  • 100 多种预定义的系统测量和系统特性模型取代了电子表格和用户自己编写的代码,适用于系统架构设计和优化。
  • 通过与 ADS 整合,优化的射频系统架构和模块技术指标可转移到 W2361 Ptolemy Element,以进行详细的射频和模拟电路设计以及 DSP 算法开发。

Modulated RF 可对分层数据流图上的 EVM、BER 和 ACPR 进行突破性的交互式预算分析,决定了系统各个元件对整体系统性能的贡献。您可使用精确的 SystemVue 数据流仿真器,根据 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准进行系统验证。

Modulated RF 包括:

  • SystemVue 数据流仿真器——是数字调制射频信号用于电路和系统仿真的关键因素,可计算诸如 EVM、BER、ACPR 的数字射频品质因数。它提供 11 种基本 PSK 和 QAM 数字调制方案,通过信号源的下拉菜单进行选择。一旦选择了数字调制,所有的数据流参数都会自动根据分析进行设置。因此,射频工程师在启动仿真之前无需处理陌生的数字信号处理(DSP)数据流参数。
  • Modulated RF 预算分析——对分层数据流上的 EVM、BER 和 ACPR 实行调制射频预算分析,这是业界的一项创新。这种分析能力可使射频系统设计人员指出系统架构中的哪些元件可能引起 EVM、BER 或 ACPR 故障。与单次合格/不合格仿真不同的是,分层数据流图显示了系统链路各个元件对整体系统性能的相对贡献。采用已获专利的快速估计算法,modulated RF 预算分析还可交互式调谐单独的元件技术指标,以便了解它们对 EVM、BER 或 ACPR 产生的相对影响。
  • LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 验证程序库——您只需使用 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 验证程序库即可轻松完成验证,而不必进行大量的 LTE-3GPP 或 WLAN802.11ac 一致性测试,并通过仿真来验证您的电路或系统设计是否符合规范。所需的调制方案和分析功能均已设置完毕,可用于验证您的设计是否符合最新的无线标准。

WhatIF是目前最快速、最全面的频率规划工具,它帮助射频系统架构师选择合适的中频(IF),利用最少的滤波消除了杂散干扰。它提供一种交互式、全面、深入的图形分析功能,耗时仅为数小时,从而不必花上数周时间对那些影响频率和幅度的混合项目进行手动排列和分析。它能够克服因排列频率数量庞大而引起的不完整、次优的手动搜索。

WhatIF 包括:

  • 根据混频器、射频频段、带宽和指定中频带宽的特征,提供详尽的综合搜索能力,可分析给定频率范围内所有可能的杂散信号
  • 独有的显示功能可显示与中频功率相关的杂散信号,通过把鼠标或游标放在杂散信号上方,即可识别它们的混合信号源和顺序
  • 自动识别无杂散频段
  • 通过输入混频器特征或杂散信号表格、射频和带宽、指定中频带宽,可轻松完成设置
  • 自动搜索功能可在数小时内生成最佳结果,不必再耗费数周进行手动频率规划

ADS 中的电路和系统元器件 Synthesis 是业内最全面的。用户只需输入指定的技术指标,并从生成的综合拓扑中进行选择,无需花费数天时间查找参考拓扑和设计方程。新手级设计人员能够选择他们从未设计过的多种拓扑,而专家级设计人员可借助电路和系统元器件自动综合功能,节省数天的工作时间。

Synthesis 包括:

  • 滤波器——用于射频应用的典型集总式滤波器综合模块,包括 100 多种拓扑结构
  • M/Filter——用于微波应用的分布式滤波器综合模块,可提供 60 多种拓扑结构
  • S/Filter —— 高级直接 LC/分布式滤波器综合模块,可用于定制的频率响应形状,包含 200 多种集总式/分布式拓扑转换
  • A/Filter —— 有源运算放大器滤波器综合模块,可提供 30 多种动态拓扑结构,适用于基带频率和控制应用
  • 均衡——时延均衡综合模块,可对线性相位失真进行补偿
  • 匹配——使用集总/分布式元器件和频率相关负载,在窄频/宽频频段上综合阻抗匹配网络
  • 振荡器——振荡器综合模块,提供 19 种不同的拓扑
  • 混频器——混频器综合模块,提供 11 种基于 BJT、FET 和二极管的拓扑
  • 先进传输线路——传输线路综合和集总-分布式电路转换,适用于使用自动不连续插入功能的 13 种传输线
  • PLL——综合了模拟环路滤波器和 5 个设置向导的锁相环,以设计频率综合器、相位/频率调制器/解调器
  • 信号控制——综合了分离器(10 种类型)、耦合器(10 种类型)、平衡转换器(5 种类型)和衰减器(2 种类型)

与市面上任何其它价位的系统架构设计、频率规划或综合工具不同,Genesys RF Architect & Synthesis Element for ADS 提供三类功能出众的智能高效工具。它通过使用电子表格避免不周密的手动分析,并简化可生成次优设计(需要昂贵的下游返工)的假定条件,可以大幅度缩减成本和降低风险,从而将任意射频系统和元器件设计项目的实施时间缩短数周。

RF Architect 和 Synthesis Element 的关键构建模块
构建模块 说明
Genesys Core Environment 核心设计环境、线性仿真器、优化、版图、三维查看、统计功能。允许 ADS 元件作为独立的 Genesys 套装产品运行。
Genesys Synthesis 包括针对无源和有源器件的 11 种综合模块
Genesys System 系统架构和频率规划仿真器
Genesys Modulated RF 对 EVM、BER 和 ACPR 的调制射频分析,包括根据 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准进行验证。

访问 Genesys 产品结构和选件页面,了解 Genesys 主要构建模块的更多信息。