这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W1338BP Genesys Core、Synthesis(合成)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)、电磁场套装产品

出售方:

典型配置  

典型配置

W1338BP Genesys Core, Synthesis, Circuit, System, Modulated-RF, EM bundle software license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • Core 线性仿真、原理图、版图、仪器链路
  • 非线性仿真和 X 参数
  • 射频系统仿真
  • 电磁场仿真
  • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL
  • 系统级和电路级调制射频仿真

描述

Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF、电磁场套装产品是最强大的 Genesys 配置,包括射频系统、电路和电磁仿真功能,以及业界最完整的电路综合功能。它还使用数字调制射频信号分析射频电路与系统。它可对分层数据流图上的 EVM、BER 和 ACPR 进行突破性的预算分析,决定了系统各个元件对整体系统性能的贡献。您可以根据 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准进行系统验证。它的定价也低于市场中的同类产品,能够保证射频和微波电路板设计人员获得性价比最高的设计工具。

大容量、多线程的 Momentum GXF 电磁场仿真器能够在最短时间内精确仿真完整的射频/微波电路板,避免在下游制造工序费时费力地反复修改电路板设计。Genesys 易于学习和使用,在快速发展的、面向制造的设计流程中可以最快地提高工程效率。

为何需要购买 Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF、电磁场套装产品?

  • 最广泛的线性/非线性电路与系统元器件综合和平面天线设计应用软件,具有精确的电路板版图邻近效应分析功能,可避免在下游制造工序反复修改硬件设计
  • 业内最低的拥有成本
  • 它是同档产品中性能最高的射频/微波电路板设计工具

最广泛的应用软件

  • Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF、电磁场套装产品提供了一个综合的射频/微波电路板设计环境,在提高性能和良率的同时也可降低项目的不确定性、时延和风险。它包括:
  • Core 设计环境,其中包括线性和统计仿真与优化功能、强大的 Mathlang 数据分析功能、测试仪器链接、易于使用的数据显示、版图、版图转换器和三维版图/电磁数据显示模块
  • 针对无源和有源器件的 11 种电路综合,可将完成常规设计任务的时间从几小时缩短至几分钟
  • 先进的射频系统体系结构和频率规划工具,可帮助您在决定关键的体系结构、频率和元器件设计之前优化系统设计,从而降低成本、减少下游工序中的时延
  • 数据流仿真器使用调制射频信号进行电路和系统仿真,以计算 EVM、BER 和 ACPR
  • 在电平图上对 EVM、BER 和 ACPR 进行调制射频预算分析,查明系统体系结构缺陷。
  • LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准验证程序库
  • Harbec 谐波平衡仿真功能可用于分析稳态非线性电路和优化放大器、混频器和振荡器
  • Cayenne 瞬时仿真功能可以使用卷积分析射频电路和高速信号路径(可能包括频域模型,例如 S 参数模块)的瞬时特性
  • Momentum GXF平面三维仿真器可对射频电路板版图邻近效应进行精确、快速、大容量的仿真,避免在原型制作和生产制造过程中浪费时间和资金反复进行硬件制造
  • Momentum GXF 平面三维电磁场仿真器可以处理复杂的任意版图,不受矩形网格的限制,高效地仿真平面天线和天线阵列
  • Verilog-A 非线性模型开发环境可生成定制的电路仿真模型,例如射频 MEM(微机电系统)、TFT(薄膜电晶体)和电光元器件,帮助您最先向市场上推出创新的产品设计

最低的拥有成本

  • Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF、电磁场套装产品的节点锁定许可证包含第一年支持与升级费用,且该费用低于业内任何竞争对手的类似费用。事实上,它连许多其它射频/微波电路板设计工具的一年租赁费都不到。
  • Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF、电磁场套装产品也提供限时许可证,有助于降低现金流对预算紧张的项目产生的影响。

W1438L

它是同档产品中性能最高的射频/微波电路板设计工具

  • Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF、电磁场套装产品以更低价格提供更多功能,并且不影响工具的适用性、质量、精度或适用技术范围,全方位超越同档次的射频 EDA 平台。
  • Genesys 以经济实惠的价格为射频/微波电路板工程师提供了流畅的设计体验,并且易于安装和管理,无需管理复杂的企业级自动设计流程。
  • Genesys Core 自身便具有极为广泛的功能,因此用户无需花费巨资单独购买各种未经整合的功能。它不仅包括经过验证、易于使用的射频电路原理图捕获、版图和设计管理环境以及测试仪器链接,而且还具有功能强大、经过优化的线性和统计仿真器。Genesys Core 完全支持 MATLAB 采用的 Mathlang 脚本语言,拥有无与伦比的数据处理能力。Genesys Core 还提供免费的导入/导出版图转换器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和交互式三维版图查看工具,使您可以为电磁仿真或下游制造提供准备就绪的射频 PCB 设计。
  • 相比之下,其它射频 EDA 工具把射频感知型版图或测试仪器链接当成可选的专业功能提供。
  • Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF、电磁场套装产品为射频/微波电路板设计人员提供了功能强大、经济适用的 EDA 解决方案。

使用 Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF、电磁场套装产品可以进行哪些设计?

  • 在射频电路板上制造的高性能、高良率的线性和非线性电路及系统,以及微波混合电路、系统模块和其它平面技术设计
  • 使用数字调制射频信号分析系统与电路
  • 滤波器、匹配网络、功率分配器、组合器、均衡器、多路复用器和其它无源网络
  • 放大器、混频器、振荡器、开关和其它有源电路
  • 射频系统、子系统和多功能组件
  • 有源器件的直流偏置,旨在实现最高效率
  • 平面天线和天线阵列
  • 定制 Verilog-A 特性模型,实现精确仿真和受保护的 IP 交付
  • Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF 和电磁场套装产品能够有效和经济地结合下列 Genesys 构建模块提供的所有强大功能,构成业界最经济高效的高性能射频和微波电路板设计工具。
Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RF、电磁场套装产品的主要构建模块
构建模块 说明
Genesys Core Core 设计环境、线性仿真器、优化、版图、三维查看、统计功能
Genesys Synthesis 无源和有源元器件综合,包括 Genesys Filter & Match(滤波和匹配)
Genesys System 系统架构和频率规划仿真器
Genesys Circuit 电路时域和频域非线性仿真器
Genesys EM 平面三维电磁场仿真器(Momentum GXF)
Genesys Modulated RF 对 EVM、BER 和 ACPR 的调制射频分析,包括根据 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准进行验证

访问 Genesys 产品结构和选件页面,了解 Genesys 主要构建模块的更多信息。