这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W1336BP Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频(Modulated RF)套装产品

出售方:

典型配置  

典型配置

W1336BP Genesys Core, Synthesis, Circuit, System, Modulated-RF bundle software license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked
    • E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 核心线性仿真、原理图、版图、仪器链路
  • 非线性仿真和 X 参数
  • 射频系统仿真
  • 完整的电路综合,以及定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL
  • 系统级和电路级调制射频仿真
     

描述

Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)和调制射频套装产品将您需要的各种功能集于一身,可利用数字调制射频信号帮助您高效地设计最佳的射频系统架构和电路元器件,并根据 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准进行验证。

在电平图上对 EVM、BER 和 ACPR 进行创新的交互式预算分析,可确定每个系统元器件阶段所占的比例。系统频率规划和完整的射频电路综合功能可将繁琐的常规设计时间从几小时缩短至几分钟;Spectrasys 系统仿真器创新的根本原因分析功能可以在确定最终的架构、频率和元器件分区之前识别产生异常杂散信号的根源,避免延误下游的硬件集成工作而付出高昂代价。

它的定价也低于市场中的同类产品,能够保证射频与微波系统和电路板设计人员获得性价比最高的设计工具。Genesys 易于学习和使用,在快速发展的、面向制造的设计流程中可以最快地提高工程效率。

为何需要购买 Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品

  • Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品为射频系统架构师与电路元器件设计人员提供了专用的设计、综合和诊断工具,通过最佳的频率规划和可行的电路元器件技术指标分区而设计出高性能的射频系统。
  • 数据流程仿真器可利用调制射频信号进行电路和系统仿真,精确地计算 EVM、BER 和 ACPR。
  • 在电平图上对 EVM、BER 和 ACPR 进行调制射频预算分析,查明系统架构缺陷。
  • LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准验证程序库。
  • Spectrays 系统仿真器具有独特的根本原因分析功能,可诊断射频模拟减损的来源,例如杂散混频与阻抗失配,而电子表格或 DSP/运算工具往往会忽略这些问题。
  • 针对无源和有源器件的 11 种电路综合功能,可将完成常规设计任务的时间从几小时缩短至几分钟。您可以尝试其他设计方法并快速对比性能和成本。完成列表请参见 Genesys Synthesis
  • 系统和电路仿真器的集成使系统架构师与电路设计人员能够在确定最终的架构、频率和元器件技术指标之前进行交互式的设计权衡,避免延误下游的硬件集成工作而付出高昂代价。
  • 提供 100 多种预定义的系统测量,其中包括适当的功率和电压特性模型;并提供专用的射频系统设计图形工具,取代由用户自己编写的代码。通过进行精确真实的射频系统性能仿真,可以生成具有专业风格的设计方案,帮助用户赢得航空航天/国防合同。
  • Verilog-A 非线性模型开发环境可生成定制的电路仿真模型,例如射频 MEM(微机电系统)、TFT(薄膜电晶体)和电光元器件,帮助您最先向市场上推出创新的产品设计。
谁应使用 Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品?
您的身份是什么? Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品的优势
由射频系统架构师和电路设计人员组成的团队,从事射频系统设计工作 系统集成和非线性电路仿真器使系统架构师与电路设计人员在确定最终的架构、频率和元器件技术指标之前可以进行交互式的设计权衡,避免延误下游的硬件集成工作而付出高昂代价。
使用电子表格的射频系统设计人员 在确定最终的系统架构、频率和元器件技术指标分区之前,针对电子表格无法表征的杂散混频和阻抗失配的起源进行深入地诊断,避免延误下游的硬件集成工作而付出高昂代价。
使用算术运算引擎或时域 DSP 仿真器的射频系统设计人员 在模拟射频硬件投入实际制造之前设计最佳的原始、未经校正的模拟射频硬件。在射频硬件之后使用 DSP 工具并进行信号处理。在确定最终的系统架构、频率和元器件技术指标分区之前,需要诊断杂散混频和阻抗失配等,避免延误下游的硬件集成工作而付出高昂代价。但 DSP 和算术运算引擎则不必考虑这些射频系统效应。
Keysight ADS 以及其他主要 EDA 平台的用户 以比同档平台内置工具更低的价格提供更为出众的射频系统架构设计和电路综合功能。与 ADS 设计流程集成。
设计方案撰写者、系统架构师以及测试与维修计划的创造者 无需付出 NRE 或 IP 费用即可进行迅速、真实、重要和深入的系统分析,然后再进行实施、验证或制作专业化文档。设计方案不仅具有专业风格并包含真实的仿真结果,还能够保证系统按时交付,为客户创造利润。
射频系统或电路设计不属于您的专业范围 Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品提供业内最广泛的综合工具,使您无需到处寻找工具便可开始创建或指定(spec)有效的系统设计,同时为您自学系统与电路设计原理提供了大量的模板和实例。

使用 Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品可以进行哪些设计?

  • 射频下变频器和上变频器的架构以及相关的线性/非线性电路元器件
  • 通信信号路径以及用于收发信机、检波器和监测器的相关线性/非线性电路元器件
  • 卫星链路和地面微波链路
  • 商业、无线和军事通信链路,以及相关的线性/非线性射频电路
  • 可用于为新应用重新部署商用芯片组的医药、RFID 和专用数据链路
  • 多频段接收机架构、镜像抑制、抗扰系统与电路元器件
  • 放大器线性化拓扑,例如 Cartesian反馈、前馈和平衡
  • 射频器件的直流自适应偏置,旨在提高效率
  • 基于电压的系统,例如 RFIC 下变频器
  • 定制 Verilog-A 特性模型,实现精确仿真和受保护的 IP 交付

最低的拥有成本

  • Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品的节点锁定许可证包含第一年支持与升级,且其费用低于业内任何竞争对手的类似费用。事实上,它连许多其他射频/微波电路板设计工具的一年租赁费都不到。Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)套装产品也提供限时许可证,有助于降低现金流对预算紧张的项目产生的影响。

Genesys RF and Microwave Design Software


它是同档产品中性能最高的射频/微波系统和电路设计工具

  • Genesys Core、 Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品以更低价格提供更多功能,并且不影响工具的适用性、质量、精度或适用技术范围,全方位超越同档次的射频 EDA 平台。
  • Genesys 以经济实惠的价格为射频/微波系统和电路工程师提供了流畅的设计体验,并且易于安装和管理,无需管理复杂的企业级自动设计流程。
  • Genesys Core 自身便具有极为广泛的功能,因此用户无需花费巨资单独购买各种未经整合的功能。它不仅包括经过验证、易于使用的射频电路原理图捕获、版图和设计管理环境以及测试仪器链接,而且还具有功能强大、经过优化的线性和统计仿真器。Genesys Core 完全支持 MATLAB 采用的 Mathlang 脚本语言,拥有无与伦比的数据处理能力。Genesys Core 还提供免费的导入/导出版图转换器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和交互式三维版图查看工具,使您可以为电磁场仿真或下游制造提供准备就绪的 PCB 设计。
  • 相比之下,其他射频 EDA 工具把射频感知型版图或测试仪器链接当成可选的专业功能提供。
  • Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品为众多射频/微波系统和电路设计人员提供了功能强大、经济适用的 EDA 解决方案。
Genesys Core、Synthesis(综合)、Circuit(电路)、System(系统)、调制射频套装产品的主要构建模块
构建模块 说明
Genesys Core 核心设计环境、线性仿真器、优化、版图、三维查看、统计功能
Genesys Synthesis 无源和有源元器件综合,包括 Genesys Filter & Match(滤波和匹配)
Genesys System 系统架构和频率规划仿真器
Genesys Circuit 电路时域和频域非线性仿真器
Genesys Modulated RF 对 EVM、BER 和 ACPR 的调制射频分析,包括根据 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 无线标准进行验证

访问 Genesys 产品结构和选件 网页,了解有关 Genesys 关键构建模块的更多信息。