V9079B 用于 EXM 的 TD-SCDMA/HSPA 测量应用软件
产品状态: | 已停产 | 尚提供支持 |
---|
此产品已经停产
没有可替代产品
主要特性与技术指标
特性
- 支持符合 3GPP 第 99 版至第 8 版标准的测量
- 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
- 使用 EXM 序列发生器进行单次采集多次测量,从而为生产流程提供出色的测量速度
测量
- 上行链路:EVM、频率稳定度、发射开/关功率、PkCDE、SEM、ACLR 等
- 在码域和调制精度分析中自动检测 QPSK、16QAM 和 8PSK
- 多个结果显示视图:星座图、码域、数字显示、频谱、时域
访问特性
- 可升级许可证密钥
- 固定和可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
描述
TD-SCDMA/HSPA 测量应用软件适用于 EXM 无线测试仪,可帮助您轻松实现针对当前多制式器件的生产测试目标。它可以快速执行标准测量,确保被测件符合 3GPP 第 99 版至第 8 版标准。EXM 包含灵活的序列发生器且使用了单次采集多次测量(SAMM)技术,可对您的器件和模块进行高速校准和验证,最大限度提高生产吞吐量。一旦问题出现,多个颜色编码的结果显示视图可帮助您迅速识别问题并快速解决问题。TD-SCDMA/HSPA 测量应用软件和 EXM 无线测试仪配合使用,可帮助您轻松快速地启动试生产,优化全面量产过程。借助这款解决方案,您可以从容应对当前的挑战并满足未来的需求。