这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

V9075B 用于 EXM 的 Mobile WiMAX™ 测量应用软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available 用于 EXM 的 X 系列测量应用软件 

    用于 EXM 的 X 系列测量应用软件

    • 可与 EXM 无线测试仪配合使用
    • 提供支持标准的蜂窝和无线连通性测量
    • 轻松、快速地启动试生产并优化全面量产过程
    • 最大限度提高多制式器件的生产吞吐量

  • no image available 用于 EXM 的 5 种波形一组和 50 种波形一组许可证 

    用于 EXM 的 5 种波形一组和 50 种波形一组许可证

    • 选择永久许可 EXM 使用的 5 种或 50 种 Signal Studio 波形
    • 每台仪器最多为 545 种波形
    • 每种波形可试用 48 小时
       

  • Signal Studio 软件 

    Signal Studio 软件

    • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
    • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
    • 可扩展的功能和性能

相关产品和解决方案

  • no image available E6640A EXM 无线测试仪 

    E6640A EXM 无线测试仪

    • 与新兴的蜂窝和 WLAN 芯片技术同步发展
    • 提供卓越的速度、精度和端口密度,可推进新产品从试生产加速进入全面量产
    • 可根据您的生产需求进行扩展

相关行业和技术