特性
- 根据 IEEE 802.16 2005 标准进行 802.16 OFDMA 测量
- 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
- 测量
RCE(EVM)、RSSI、前导码 PCINR、子载波平坦度和 IQ 指标
- 时间选通功率测量:SEM、ACP 和信道功率
- 中心频率容限、符号时钟频率容限、功率上升/下降
- 提供多种类别(复合、导频、数据猝发、非调制和前导码)的相对星座图误差(RCE)
- 访问特性
可升级许可证密钥
Mobile WiMAX 测量应用软件适用于 EXM 无线测试仪,可帮助您轻松实现针对当前多制式器件的生产测试目标。它可以快速执行标准测量,确保被测件符合 IEEE 802.16 2005 标准。多种颜色编码的测量结果视图可帮助您快速测定器件性能,从而迅速解决可能发生的问题。Mobile WiMAX 测量应用软件和 EXM 无线测试仪配合使用,可帮助您轻松快速地启动试生产,优化全面量产过程。借助这款解决方案,您可以从容应对当前挑战并满足未来的需求。