这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

V9075B 用于 EXM 的 Mobile WiMAX™ 测量应用软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

特性

  • 根据 IEEE 802.16 2005 标准进行 802.16 OFDMA 测量
  • 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
  • 测量

RCE(EVM)、RSSI、前导码 PCINR、子载波平坦度和 IQ 指标

  • 时间选通功率测量:SEM、ACP 和信道功率
  • 中心频率容限、符号时钟频率容限、功率上升/下降
  • 提供多种类别(复合、导频、数据猝发、非调制和前导码)的相对星座图误差(RCE)
  • 访问特性

可升级许可证密钥

  • 固定和可转移许可证
  • SCPI 远程用户界面

描述

Mobile WiMAX 测量应用软件适用于 EXM 无线测试仪,可帮助您轻松实现针对当前多制式器件的生产测试目标。它可以快速执行标准测量,确保被测件符合 IEEE 802.16 2005 标准。多种颜色编码的测量结果视图可帮助您快速测定器件性能,从而迅速解决可能发生的问题。Mobile WiMAX 测量应用软件和 EXM 无线测试仪配合使用,可帮助您轻松快速地启动试生产,优化全面量产过程。借助这款解决方案,您可以从容应对当前挑战并满足未来的需求。