特性
- 符合 3GPP 第 99 版至第 8 版标准
- 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
- 使用 EXM 序列发生器进行单次采集多次测量,从而为生产流程提供出色的测量速度
W-CDMA 测量
- 自动检测和分析 W-CDMA 信道和信号
- EVM、峰值码域误差、频率误差、码域功率等
- 信道功率、ACP、占用带宽和频谱辐射模板
- PRACH 功率和时隙功率测量
HSPA(HSDPA/HSUPA) / HSPA+ 测量
- 自动检测和分析 4PAM-I/Q(16QAM)E-DPDCH、64QAM HS-PDSCH 以及适合测试模式 6 的预先设置
- 使用 DPCH/E-DPCH 配置设置对 HS-DPCCH、E-DPCCH 和 E-DPDCH 进行自动检测和功率测试计算
- EVM、峰值码域误差、频率误差、码域功率等
- 信道功率、ACP、占用带宽和频谱辐射模板
访问特性
- 可升级许可证密钥
- 固定和可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
W-CDMA/HSPA+ 测量应用软件适用于 EXM 无线测试仪,可帮助您轻松实现针对当前多制式器件的生产测试目标。它可以快速执行标准测量,确保被测件符合 3GPP 第 99 版至第 8 版标准。EXM 包含灵活的序列发生器且使用了单次采集多次测量(SAMM)技术,可对您的器件和模块进行高速校准和验证,最大限度提高生产吞吐量。一旦问题出现,多个颜色编码的结果显示视图可帮助您迅速识别问题并快速解决问题。W-CDMA/HSPA+ 测量应用软件和 EXM 无线测试仪配合使用,可帮助您轻松快速地启动试生产,优化全面量产过程。借助这款解决方案,您可以从容应对当前挑战并满足未来的需求。