特性
- 完全符合 3GPP 标准
- 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
- 使用 EXM 序列发生器进行单次采集多次测量,从而为生产流程提供出色的测量速度
GSM/EDGE 测量
- 发射功率、功率随时间的变化及多时隙能力(PvT)
- 通过极性矢量和星座图显示误差矢量幅度(只限于 EDGE)及相位和频率误差(只限于 GSM)
EDGE 演进测量
- 支持正常猝发(NB):GMSK、8PSK、16QAM 和 32QAM
- 支持高符号率(HSR)猝发:QPSK、8PSK、16QAM 和 32QAM,包括窄频谱和宽频谱脉冲整形发射滤波器
- 自动检测和同步所有调制格式,包括混合时隙中包含的 NB 和 HSR 猝发;还具备增强的触发保持设置,适用于稳定的猝发检测
访问特性
- 可升级许可证密钥
- 固定和可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
GSM/EDGE/Evo 测量应用软件适用于 EXM 无线测试仪,可帮助您轻松实现针对当前多制式器件的生产测试目标。它可以快速执行标准测量,确保被测件符合 3GPP 标准。EXM 包含灵活的序列发生器且使用了单次采集多次测量(SAMM)技术,可对您的器件和模块进行高速校准和验证,最大限度提高生产吞吐量。一旦问题出现,多个颜色编码的结果显示视图可帮助您迅速识别问题并快速解决问题。GSM/EDGE/Evo 测量应用软件和 EXM 无线测试仪配合使用,可帮助您轻松快速地启动试生产,优全面量产过程。借助这款解决方案,您可以从容应对当前挑战并满足未来的需求。