特性
• 完全符合 IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac 标准
• 一键式标准测量,包括合格/不合格测试
• 先进排序功能可捕获单个序列内的多个 WLAN 制式
• 使用独立信号源和分析仪进行并行接收机和发射机测试,以优化测试吞吐量
测量
• IQ 测量:功率与时间、频谱平坦度、调制分析等
• 多种结果视图:星座图、EVM 与符号、EVM 与子载波,以及 OFDM 信号的数字结果显示
• OFDM 数据猝发信息、802.11n(MCS 0-7)高吞吐量信号(HT-Sig)信息以及 802.11ac(MCS 0-9)极高吞吐量(VHT-Sig)信息
MIMO 测量
• MIMO(高达 3X3)切换测量——可实现经济高效的 WLAN MIMO 设备制造测试
• 真正的 MIMO 测量(高达 4X4)——支持具有多个发射和接收(TRX)通道的 EXM 无线测试仪完成 WLAN MIMO 设备的设计和验证
• 每个数据流和通道详细的 MIMO 测量结果:有效值 EVM、峰值 EVM、导频 EVM、数据 EVM、IQ 偏置、频率误差等
• 全新 WLAN 综合测量增强特性——支持针对设备和毫微微蜂窝基站发射机波束赋形功能的校准测量
访问特性
- 可升级许可证密钥
- 固定和可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
WLAN 测量应用软件适用于 EXM 无线测试仪,可帮助您轻松实现针对当前多制式器件的生产测试目标。它可以快速执行标准测量,确保被测件符合 IEEE 802.11 系列标准。EXM 包含灵活的序列发生器且使用了单次采集多次测量(SAMM)技术,可对您的器件和模块进行高速校准和验证,最大限度提高生产吞吐量。一旦问题出现,多个颜色编码的结果显示视图可帮助您迅速识别问题并快速解决问题。WLAN 测量应用软件和 EXM 无线测试仪配合使用,可帮助您轻松快速地启动试生产,优化全面量产过程。借助这款解决方案,您可以从容应对当前挑战并满足未来的需求。