这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
E6640A 无线测试仪
The E6640A EXM wireless test set scales with your production needs and is in sync with the latest cellular and WLAN chipsets. It delivers the speed, accuracy, and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.
HIGHLIGHTS
优化多器件测试
- 每台 EXM 拥有多达四个发射机(TRX)通道,每个发射机通道拥有高达 6 GHz 的带宽
- 每个发射机配有 2 个全双工和 2 个半双工端口,或 4 个端口全部都是全双工端口
- 可以定制,利用多端口适配器(MPA)技术连接多达 32 个被测器件
- 每个发射机都有独立的信号源和分析仪,让测试资源得到有效使用
测试多制式器件
- 蜂窝通信:5G、LTE/LTE-Advanced FDD、LTE/LTE-Advanced TDD、HSPA+、W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®、GSM/EDGE-Evo、TD-SCDMA、DECT 和 PHS
- 连通性:802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah/ax、WLAN MIMO 2x2/3x3/4x4、蓝牙® 5.0、多卫星 GNSS、FM、Zigbee、Z-Wave 和数字视频
最大限度提高吞吐量和良率*
- 通过高级排序和单次采集多项测量(SAMM)功能捕获多种制式的蜂窝和 WLAN 测量结果,从而加快测试速度
- 160 MHz 802.11ac 信号的接收机 EVM:≤ –43 dB(典型值)
- 绝对幅度精度(380 MHz 至 3.8 GHz):≤ ±0.2 dB(典型值)
- 输出功率范围(380 MHz 至 6 GHz):+5 至 –130 dBm(典型值)
使用经过验证的完整芯片解决方案,可以在数小时而非数天内启动并投入运行
- 利用特定芯片的校准和验证例程缩短测试开发时间并降低成本
- 充分利用本地应用工程师的专业技术,针对您的需求对 EXM 进行优化
* 数据随时可能更改,恕不另行通知。
在无线器件制造领域,用户需要最佳的资源来满足日趋严苛的任务目标和生产日程。选择是德科技及其最新的 EXM 无线测试仪将为您解决棘手的生产线问题。EXM 可以根据您的生产需求进行扩展,并且能够与最新的蜂窝和 WLAN 芯片组同步演进。此外,EXM 还提供了卓越的速度、精度和端口集成度,可帮助您快速启动试生产,优化全面量产过程。
推动芯片组获得更广泛的接受
- 降低您为芯片组投入的固定设备和测试成本
- 准备满足未来需求:EXM 支持 160 MHz 带宽、2x2 真正的MIMO、LTE-A CA 等
- 通过做好更充分的准备、更快进行试生产、获得由是德生产集成测试(MTI)团队提供的 EXM 特定技术支持以及是德专家提供的专业技术知识,加快您的芯片组的投产速度
以更快的速度和更强的信心推出全新的或升级的产品系列
- 从出色的芯片组兼容性以及经过验证可直接控制芯片组的 EXM 测试能力中获得信心
- 访问各厂商芯片组内部提供的最快、最可靠的校准和验证功能
- 灵活的多功能、多端口测试可适应芯片组和器件中的意外特性
为无线器件的量产创建灵活的系统
- 使用 EXM 轻松跟上您的产能和容量需求
- 使用 EXM 的原始硬件速度和快速排序功能,实现目前最高的吞吐量
- 通过出色的信号纯度和卓越的测量精度提高产品一次测试合格的良率
- 设计和验证 802.11n 和 802.11ac 2x2/3x3/4x4 Ture-MIMO 器件
- 多个 TRX(2x2、3x3、4x4)支持同时测试带宽高达 160 MHz 的 MIMO 天线
在一个平台上充满信心地验证您的 MIMO 设计并高效实施生产测试
- 设计和验证 802.11n 和 802.11ac 2x2/3x3/4x4 Ture-MIMO 器件
- 多个 TRX(2x2、3x3、4x4)支持同时测试带宽高达 160 MHz 的 MIMO 天线
- 开关 MIMO 提供经济高效的制造测试解决方案
主要技术指标
频率范围
n/a
带宽选件
160 MHz
Technology
2G Cellular
3G Cellular
4G Cellular
Bluetooth
WLAN
WiMAX
Number of Transceivers
1
2
3
4
Number of Ports Per Transceiver
8
频率范围
带宽选件
Technology
Number of Transceivers
Number of Ports Per Transceiver
n/a
160 MHz
2G Cellular
3G Cellular
4G Cellular
Bluetooth
WLAN
WiMAX
1
2
3
4
8
查看更多
带宽选件:
160 MHz
频率范围:
n/a
Number of Ports Per Transceiver:
8
Number of Transceivers:
1
2
3
4
Technology:
2G Cellular
3G Cellular
4G Cellular
Bluetooth
WLAN
WiMAX
Test Environment:
Manufacturing
Featured Resources
Related Products & Solutions
Extend the Capabilities
Want help or have questions?