这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Y1299A 入门套件

出售方:

典型配置价格 US$ 21

典型配置

Y1299A Start-up Kits

  • Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit

典型配置价格 US$ 21

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit US$ 21
Y1299A-003 Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution Kit US$ 21
Y1299A-004 RF PA/FEM Characterization and Test, Reference Solution Kit US$ 21
Y1299A-006
5G Channel Sounding , Reference Solution Kit 

5G Channel Sounding , Reference Solution Kit

Y1299A-006

The Y1299A-006 Startup kit is a solution specific kit containing start up instructions and example programs.

电话咨询
Y1299A-007 Radio Test, Reference Solution Kit US$ 21

价格如有变更,恕不另行通知。

相关产品和解决方案

  • no image available M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道

  • no image available PXI 机箱和控制器 

    PXI 机箱和控制器

    通过 Keysight PXI 机箱和控制器构建高性能 PXI 测试系统。

  • no image available LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案 

    LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案

    • 高达 4x4 的时间同步 MIMO
    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 高达 160 MHz
    • < 20 ns 通道间同步