这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W2010 GoldenGate RFIC Simulator W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator 

    W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2010 GoldenGate RFIC Simulator W2010BT GoldenGate RFIC (Solo) Simulator 

    W2010BT GoldenGate RFIC (Solo) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2001 GoldenGate RFIC Simulator W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器 

    W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器

    用于集成混合信号 RFIC 设计的最先进仿真和分析解决方案。 GoldenGate 软件可完全集成于 Cadence 模拟设计环境(ADE)。

  • W2001 GoldenGate RFIC Simulator W2001BT GoldenGate RFIC (Quad) Simulator 

    W2001BT GoldenGate RFIC (Quad) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2008 GoldenGate Parallel Corners/MonteCarlo Simulation W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真 

    W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真

    提供经济型专用仿真许可证,可用于并行 Corners 和基于 Monte Carlo 的验证。

  • W2008 GoldenGate Parallel Corners/MonteCarlo Simulation W2008ET GoldenGate Parallel Simulator 

    W2008ET GoldenGate Parallel Simulator

    Provides dedicated simulation licenses for parallel corner and Monte Carlo based verification at a reasonable price.

  • W2305 W2305EP X 参数发生器 

    W2305EP X 参数发生器

    支持 MMIC、RF-SIP 和射频模块设计部门针对非线性器件(例如功率放大器、前端模块和收发信机)构建精确、预原型的模型。

  • 先进设计系统(ADS) 

    先进设计系统(ADS)

    • 快速、精确、简单易用的全套集成系统、电路和电磁仿真器
    • 无线程序库,符合现有的主要无线标准和新兴的无线标准
    • 获得了领先的行业和代工合作伙伴的支持

  • SystemVue ESL 软件 

    SystemVue ESL 软件

    • 基带/物理层环境中卓越的射频保真度
    • 与测试的完美结合可增强设计在实际应用中的成熟度,并简化基于模型的设计流程
    • 适合网络化工作组的价格,可增进设计的重复使用,同时充分加强基带和射频设计团队的协作