这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1146B 100 kHz/100 A 4 电流探头

出售方:

基本配置价格 US$ 817

典型配置  

典型配置

1146B Probe - 100 kHz, 100A AC/DC current probe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N2893A current probe N2893A 100 MHz/15A 交流/直流电流探头 

    N2893A 100 MHz/15A 交流/直流电流探头

    Keysight N2893A 是一款配有 AutoProbe 接口的 100 MHz/15 A 交流/直流电流探头,适用于 Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器(不包括 6000 系列的 100 MHz 型号)。

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147B 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 

    1147B 50 MHz/15A 交流/直流电流探头

  • no image available N2821A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(1 通道) 

    N2821A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(1 通道)

    • 50 uA 至 5 A 动态范围
    • 单通道探头套件
    • 3 MHz 带宽
    • 支持交流/直流测量

  • no image available N2820A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(2 通道),是德科技 低功耗测试专家 

    N2820A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(2 通道),是德科技 低功耗测试专家

    • 50 uA 至 5 A 动态范围
    • 双通道探头套件
    • 3 MHz 带宽
    • 支持交流/直流测量
    • 先通后断连接器