这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4540A 分布式网络分析仪软件【已淘汰】

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • Agilent 37718A 产品 37718A OmniBER 718A通信性能分析仪 [已淘汰] 

    37718A OmniBER 718A通信性能分析仪 [已淘汰]

    Keysight OmniBER 718 (高达2.5 Gb/s)可提供SONET/SDH、ATM、POS、PDH、服务中断、抖动和漂移(wander)测试等。

  • Agilent 37718B Product 37718B OmniBER 718B 通信性能分析仪【已淘汰】 [已淘汰] 

    37718B OmniBER 718B 通信性能分析仪【已淘汰】 [已淘汰]

    Keysight OmniBER 718(高达 622 Mb/s)可提供 SONET/SDH、ATM、POS、PDH、服务中断、抖动和漂移测试。

  • Agilent 37718C Product 37718C OmniBER 718C 通信性能分析仪【已淘汰】 [已淘汰] 

    37718C OmniBER 718C 通信性能分析仪【已淘汰】 [已淘汰]

    Keysight OmniBER 718(高达 155 Mb/s)通信性能分析仪是单机便携式多速率 BER 和抖动测试仪。

  • Agilent 37719A Product 37719A OmniBER 719A 通信性能分析仪【断货】 [已淘汰] 

    37719A OmniBER 719A 通信性能分析仪【断货】 [已淘汰]

    Keysight OmniBER 719(高达 2.5 Gb/s)可提供 SONET/SDH、ATM、POS、PDH、服务中断、抖动和漂移测试。

  • Agilent 37719B Product 37719B OmniBER 719B 通信性能分析仪【断货】 [已停产] 

    37719B OmniBER 719B 通信性能分析仪【断货】 [已停产]

    Keysight OmniBER 719(37719B)通信性能分析仪是单机便携式多速率 BER。

  • Agilent 37719C Product 37719C OmniBER 719C 通信性能分析仪【断货】 [已停产] 

    37719C OmniBER 719C 通信性能分析仪【断货】 [已停产]

    Keysight OmniBER 719(37719C)通信性能分析仪是单机便携式多速率 BER 和抖动测试仪。

  • Agilent J1407A Product J1407A OmniBER 720 Communications Performance Analyzer [已停产] 

    J1407A OmniBER 720 Communications Performance Analyzer [已停产]

    The Keysight OmniBER 720 communications performance analyzer is a single-box field-portable multi-rate SONET/SDH tester up to 2.5 Gb/s (OC-48/STM-16).

  • Agilent J1408A Product J1408A OmniBER 725 通信性能分析仪【断货】 [已停产] 

    J1408A OmniBER 725 通信性能分析仪【断货】 [已停产]

    Keysight OmniBER 725 通信性能分析仪可提供功能测试能力。

  • Agilent J1409A J1409A OmniBER 725 通信性能分析仪【断货】 [已淘汰] 

    J1409A OmniBER 725 通信性能分析仪【断货】 [已淘汰]

    Keysight OmniBER 725 通信性能分析仪可提供功能测试能力。

  • Agilent OmniBER Product E4547A 漂移分析仪软件【已淘汰】 [已淘汰] 

    E4547A 漂移分析仪软件【已淘汰】 [已淘汰]

    结合使用 Keysight E4547A 漂移分析软件 和 J7231B OmniBER OTN 或任意一款 OmniBER 718/725 抖动分析仪,可对 MTIE、MRTIE 和 TDEV 漂移结果进行实时计算。