这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M8192A 适用于 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模块

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

M8192A-801 Clock Cable for the Synchronization Module (M8192A)
M8192A-802 Trigger Cable for the Synchronization Module (M8192A)

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available M8030A 多通道比特误码率测试仪 

    M8030A 多通道比特误码率测试仪

    • 10 通道比特误码率测试仪提供高达 16 Gb/s 的数据速率
    • 码型发生器或分析仪通道可以任意组合
    • 模块化设计理念支持在 14 插槽 AXIe 主机中轻松扩展
    • 适用于 PCIe 和 PON 等多通道应用
    • M8070A 软件使表征变得轻而易举

  • M8190A M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • no image available M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪 

    M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪

    • 数据速率高达 8.5/16 Gb/s,用于码型发生器和误码检测器 
    • 在 5 插槽 AXIe 机箱中可提供 1- 4 个 16 Gb/s BERT 通道 
    • 综合可调的 ISI,可用于损耗仿真 
    • 内置时钟数据恢复和均衡
       

  • no image available M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT 

    M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT

    • 码型发生器和误码分析仪的数据速率高达 32 GBaud 和 64 GBaud 
    • 可选择 PAM4 和 NRZ 格式 
    • 综合去加重、抖动功能,并增加了第 2 个通道 
    • 真正的 PAM4 误码分析 
    • AXIe 模块,配有 3 插槽发生器和 1 插槽分析仪

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    函数发生器和任意波形发生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz……