这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

描述

利用选件 H11 升级您现有的 PNA 网络分析仪,创建定制的系统

您可以将包含选件 H11 的微波 PNA 和不包含任何选件的 N5260A 组合使用,创建毫米波频段解决方案。然后您需要单独购买测试头。

或者,您也可以通过添加包含选件 110、120 或 130 的 N5260A,将 67 GHz PNA(包含选件 H11 的 E8361A/C)升级至 N5250A/C 10 MHz 至 110 GHz 单次扫描系统。

N5260A 毫米波控制器测试仪包括:
- 各种电缆和适配器
- 1 年现场保修服务,如果可用
- Oleson Microwave 测试头也兼容是德毫米波系统
- 支持您添加毫米波频段测试头(不包括)。

选件 110:为 67 GHz 至 110 GHz W 频段测试添加合成器探头,包括:
- 各种电缆和适配器
- 安装和生产效率协助,如果可用
- 1 年现场保修服务,如果可用

选件 120:为 67 GHz 至 110 GHz W 频段测试添加合成器和偏置 T 型接头,包括:
- 端口 1 上的 25 dB 微米衰减器
- 端口 1 和端口 2 测试头上的偏置 T 型接头
- 各种电缆和适配器
- 安装和生产效率协助,如果可用
- 1 年现场保修服务,如果可用

选件 130:为 67 GHz 至 110 GHz W 频段测试头添加合成器、偏置 T 型接头和 2 端口衰减器,包括:
- 端口 1 和端口 2 上的 25 dB 微米衰减器
- 端口 1 和端口 2 测试头上的偏置 T 型接头
- 各种电缆和适配器
- 安装和生产效率协助,如果可用
- 1 年现场保修服务,如果可用