这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 2,464

典型配置  

典型配置

N2818A Differential probe -200 MHz with AutoProbe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N7013A
Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes 

Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes

N7013A
  • Differential probing cable set
  • Compatible with Keysight’s high- and medium-voltage differential active probes
  • For use -40 to +85 degree Celsius
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 有源差分探头 

    N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 有源差分探头

    • 1.5 GHz
    • 可兼容 Infiniium 示波器

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2819A 800 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口 

    N2819A 800 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口

    • 宽动态范围适用于各种应用:±15V 差分,±30V 共模
    • 高输入电阻和低输入电容使探头负载极小:输入之间为 200 kΩ//1pF
    • 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源)

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A 200 MHz 10:1 差分探头 

    N2792A 200 MHz 10:1 差分探头

    N2792A 200 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。