这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-003 利用 N5102A 实现 ESG 数字输出

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

描述

使用 ESG 数字信号进行基带测试

与 N5102A Baseband Studio 数字信号接口模块结合使用时,E4438C ESG 提供已校准的数字 IQ 和数字中频测试信号。选件 003 可激活 ESG 数字总线,并使其与 N5102A 连接。

灵活的数据格式、时钟和物理接口

N5102A Baseband Studio 数字信号接口模块在连接您的被测件后,可以展现出最大的灵活性。它可以非常方便地设置 4 ~ 16 位数字 I/Q、串行或并行数据流,以及数字中频信号。时钟特性包括自动重采样和可调整的时钟相位及偏差。使用可选择的 TTL、CMOS、LVDS 逻辑类型、SCSI、Mictor 和 Samtec 可互换的中断板,可以极大简化物理接口连接。

典型应用

在测试收发机和具有数字测试激励源的器件时,推荐使用 N5102A 数字信号接口模块进行数字输出连接。典型应用包括检验和调试 ASIC 和 DSP 编码算法,确认数模转换器的性能特征,以及驱动带有基带测试激励源的发射机射频链。

该选件可以作为产品升级添加。