这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1173B 与我们的手持式数字万用表兼容,能够无限制地将数据记录到 PC

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 最大波特率:19,200 比特/秒
  • 用于远程控制,以及将数据记录到 PC
  • 工作温度:0 - 50°C
  • 新功能:支持 Windows 10
     

描述

Keysight U1173B IR - USB PC 连通性电缆可与 U1210、U1230、U1240、U1250 和 U1270 系列手持式数字万用表兼容。

对于 U1240 系列,需要一个额外的 U1179A IR 连通性支架。