这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • 存储器升级屏幕快照 N5408A Infiniium 54830系列双通道示波器存储器升级 [已淘汰] 

    N5408A Infiniium 54830系列双通道示波器存储器升级 [已淘汰]

    Infiniium 54830系列双通道示波器存储器升级

  • Local License N5435A 用于Infiniium示波器的Infiniium应用软件服务器许可证 [已停产] 

    N5435A 用于Infiniium示波器的Infiniium应用软件服务器许可证 [已停产]

    N5435A Infiniium应用软件服务器许可证为Infiniium应用软件资产管理提供更大的灵活性。

  • E2681A EZJIT 抖动分析软件 E2681A EZJIT 抖动分析软件,适用于 Infiniium 54830 系列和54850 系列示波器 [已停产] 

    E2681A EZJIT 抖动分析软件,适用于 Infiniium 54830 系列和54850 系列示波器 [已停产]

    随着今天高速数字设计中越来越快的沿速度和越来越紧的数据有效窗,洞察信号抖动的原因是您成功的关键。

  • EZJIT screen shot N5400A N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件 [已停产] 

    N5400A N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件 [已停产]

    EZJIT Plus 自动监测示波器输入端口上的数据的内嵌时钟频率和重复码型,并计算数据相关抖动(DDJ)的程度

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 用于 90000 和 80000 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件(N5414A) [已淘汰] 

    N5414A 用于 90000 和 80000 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件(N5414A) [已淘汰]

    用于 Infiniium 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件

  • N5392A N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已淘汰] 

    N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已淘汰]

    用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件

  • N5391A_low-speed N5391A 低速串行数据分析软件选项 [已停产] 

    N5391A 低速串行数据分析软件选项 [已停产]

    低速串行数据分析(SDA)软件选项为调试集成电路间(I2C)和2线或3线串行外设接口(SPI)串行通信总线提供了快速简便的方式。

  • N5384A_High-speed N5384A 高速串行数据分析软件选件 [已停产] 

    N5384A 高速串行数据分析软件选件 [已停产]

    通过使用嵌入式时钟,高速串行数据分析软件能够针对采用高速串行接口的设计进行高效的信号完整性验证。

相关产品和解决方案

  • 1130a系列探头 1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产] 

    1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1130A差分探头提供了1.5 GHz带宽及超低输入电容(0.32 pF),有效地完善了Infiniium 54830系列示波器

  • 1130a系列探头 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头

    • 带宽:1.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:探测单端信号时为 +/- 12V
    • 最大输入电压:30V 峰值