这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 1 GHz带宽
  • 高达4 GSa/s的采样率
  • 高达128 Mpts的可选存储器
  • 标配1 Mpts存储器
  • 带有Windows®图形用户界面的简单易用的模拟型前面板
  • 可与16900/16700/1680/1690系列逻辑分析仪连用的,逻辑分析仪和示波器时间相关夹具选件
  • 基于Web的遥控功能和触发emai功能
  • 无源探头必须单独定购。

描述

Keysight Infiniium 54833A是目前市场上价格最便宜的1 GHz示波器。 54833A是新一代深内存示波器,目前提供前所未有的128 Mpts存储器。 借助先进的MegaZoom技术,您即使在深内存状态时也能得到即时响应,利用最好的分辨率揭示快速事件,高达16 Mpts的的存储器选件,价格依然诱人。1 GHz的带宽和高达4 GSa/s的采样率确保快速,精确的捕获波形。

示波器的优惠和特价活动