这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,172

典型配置  

典型配置

N7908A Advanced Power System - Black Box Recorder

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N7907A
先进电源系统――机架安装套件 

先进电源系统――机架安装套件

N7907A
  • N7907A 机架安装套件适用于所有先进电源系统 N6900A 和 N7900A 电源,无论它们是 1 kW 或 2 kW 型号。它也可用于安装 N7909A 功耗单元。
N7909A
先进电源系统――功耗单元,1000 W 

先进电源系统――功耗单元,1000 W

N7909A
  • 将 N7909A 功耗单元添加到任意先进电源系统 N6900A 或 N7900A 电源中,可将电源吸收电流的能力从额定电流的 10% 扩展到 100%。

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available N6950A 先进电源系统――直流电源,9 V,100 A,1000 W 

    N6950A 先进电源系统――直流电源,9 V,100 A,1000 W

    适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6951A 先进电源系统――直流电源,20 V,50 A,1000 W 

    N6951A 先进电源系统――直流电源,20 V,50 A,1000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用

  • no image available N6952A 先进电源系统――直流电源,40 V,25 A,1000 W 

    N6952A 先进电源系统――直流电源,40 V,25 A,1000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6953A 先进电源系统――直流电源,60 V,16.5 A,1000 W 

    N6953A 先进电源系统――直流电源,60 V,16.5 A,1000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6954A 先进电源系统――直流电源,80 V,12.5 A,1000 W 

    N6954A 先进电源系统――直流电源,80 V,12.5 A,1000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6970A 先进电源系统――直流电源,9 V,200 A,2000 W 

    N6970A 先进电源系统――直流电源,9 V,200 A,2000 W

    适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6971A 先进电源系统――直流电源,20 V,100 A,2000 W 

    N6971A 先进电源系统――直流电源,20 V,100 A,2000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6972A 先进电源系统――直流电源,40 V,50 A,2000 W 

    N6972A 先进电源系统――直流电源,40 V,50 A,2000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6973A 先进电源系统――直流电源,60 V,33 A,2000 W 

    N6973A 先进电源系统――直流电源,60 V,33 A,2000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6974A 先进电源系统――直流电源,80 V,25 A,2000 W 

    N6974A 先进电源系统――直流电源,80 V,25 A,2000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6976A 先进电源系统――直流电源,120 V,16.7 A,2000 W 

    N6976A 先进电源系统――直流电源,120 V,16.7 A,2000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N6977A 先进电源系统――直流电源,160 V,12.5 A,2000 W 

    N6977A 先进电源系统――直流电源,160 V,12.5 A,2000 W

    • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。

  • no image available N7950A 先进电源系统――动态直流电源,9 V,100 A,1000 W 

    N7950A 先进电源系统――动态直流电源,9 V,100 A,1000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7951A 先进电源系统――动态直流电源,20 V,50 A,1000 W 

    N7951A 先进电源系统――动态直流电源,20 V,50 A,1000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7952A 先进电源系统――动态直流电源,40 V,25 A,1000 W 

    N7952A 先进电源系统――动态直流电源,40 V,25 A,1000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7953A 先进电源系统――动态直流电源,60 V,16.5 A,1000 W 

    N7953A 先进电源系统――动态直流电源,60 V,16.5 A,1000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7954A 先进电源系统――动态直流电源,80 V,12.5 A,1000 W 

    N7954A 先进电源系统――动态直流电源,80 V,12.5 A,1000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7970A 先进电源系统――动态直流电源,9 V,200 A,2000 W 

    N7970A 先进电源系统――动态直流电源,9 V,200 A,2000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7971A 先进电源系统――动态直流电源,20 V,100 A,2000 W 

    N7971A 先进电源系统――动态直流电源,20 V,100 A,2000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7972A 先进电源系统――动态直流电源,40 V,50 A,2000 W 

    N7972A 先进电源系统――动态直流电源,40 V,50 A,2000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7973A 先进电源系统――动态直流电源,60 V,33 A,2000 W 

    N7973A 先进电源系统――动态直流电源,60 V,33 A,2000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7974A 先进电源系统――动态直流电源,80 V,25 A,2000 W 

    N7974A 先进电源系统――动态直流电源,80 V,25 A,2000 W

    • 为需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用而设计。

  • no image available N7976A 先进电源系统——动态直流电源,120 V,16.7 A,2000 W 

    N7976A 先进电源系统——动态直流电源,120 V,16.7 A,2000 W

    Designed for automated test equipment (ATE) applications where high-speed dynamic sourcing and measurement is needed.
     

  • no image available N7977A Advanced Power System - Dynamic DC Power Supply, 160 V, 12.5 A, 2000 W 

    N7977A Advanced Power System - Dynamic DC Power Supply, 160 V, 12.5 A, 2000 W

    Designed for automated test equipment (ATE) applications where high-speed dynamic sourcing and measurement is needed.