这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

无主要技术指标

描述

FieldFox 是业界首款也是唯一一款具有内置校准能力的手持式电缆和天线分析仪,可以对自身进行校准,避免了用户将校准套件带入现场的麻烦。QuickCal 使您不必再携带校准套件,同时还可提供令人放心的精度。

FieldFox 的 QuickCal 支持插入损耗/增益、1 端口电缆损耗、回波损耗、故障点距离和 S 参数等测量。QuickCal 可以校正相移、时延、适配器和跳线电缆的损耗。它不需要使用特定的校准套件,能够轻松完成校准。在执行 QuickCal 校准时,使用可选负载可以获得更高的精度。

如果您的被测器件(DUT)配备 N 型或 7/16 连接器(无论是阳头还是阴头),QuickCal 或机械校准均适用。

如果被测器件配备 3.5 mm 或 SMA 阳头连接器,建议使用机械校准。QuickCal 会使精度降低。

如果被测器件配备 3.5 mm 或 SMA 阴头连接器或波导连接器,建议使用机械校准。QuickCal 不适用。

FieldFox 分析仪标配有机械校准。QuickCal 是选配。

QuickCal 选件可以作为产品升级添加。