这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-602 内部基带发生器,具有 64 Msa 存储器和数字总线功能

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

性能特征

  • 80 MHz 的射频调制带宽
  • 在 I 和Q 符码的 400 MHz 频率上运行 16 位的硬件过采样 DAC
  • 可变采样率高达 100 MHz
  • 任意波形生成(ARB)和实时 IQ 符码生成

基带特性

  • 64 Msa 的波形回放存储器
  • 带有可变符码率的连续数据流
  • 灵活的任意波形序列
  • 双向数字总线

基带生成和信号生成

  • 内置的单/多载波定制调制、双音频和多音频信号生成
  • 生成参考信号:WLAN、WiMAX、W-CDMA、cdma2000、GSM、DVB、多音频等—Signal Studio
  • 数字 I/O、衰落和 PC 波形流

描述

先进的基带信号生成

配有选件 602 的 ESG 将先进的双模内置基带发生器和完美的矢量信号发生器集成在一起,便于在射频频率上进行复杂的 I/Q 调制。高性能基带发生器融合了任意波形生成(ARB 模式)和复杂的实时 I/Q 符码生成(实时模式)功能,以提供完整的基带解决方案。

ARB 模式可在基带发生器的深存储器极限内为预先计算的 I/Q 波形回放提供最大的灵活性。无需消除存储器约束和冗长的波形计算(一般与传统的任意波形生成有关),实时模式即可使用实时 I/Q 符码生成器为 BER 测量生成多种带有连续数据流的数字调制格式。

数字总线能力和深波形回放存储器

ESG 新型内置基带发生器提供数字总线能力,通过使用 Baseband Studio 数字信号接口模块可以实现 ESG数字 I/Q 输出。现在,使用一个独立的综合型仪器便能在基带和射频频率上完成混合信号测试。新的基带发生器还提供 6400 万采样(MSa)的波形回放存储器,以便容纳长测试信号的生成。如果您不需要深波形回放存储器,可采用选件 601 内置基带发生器——具有数字总线能力的 8 MSa 存储器。

注:选件 602 内置基带发生器(64 MSa 的存储器和数字总线能力)可代替选件 002 内置基带发生器(32 MSa)。

典型应用

针对元件和接收器测试应用,建议使用该内部基带发生器,因为这些测试应用均要求通过数字校准调制的测试信号(在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率上)。常见应用包括独有的波形生成、单载波和多载波蜂窝通信信号生成、无线局域网和 Bluetooth™ 信号生成以及互调失真测试。

如欲了解下列特性的更多信息,请参阅详细特性列表

该选件可以作为产品升级添加。