• 单一探头既可连接发射路径,又可连接接收路径
• 支持 4 个差分 M-PHY 通道
• 支持高达 HS Gear 3 的数据速率(6 Gbps)
• 128 Ω 输入阻抗典型值
• 测量信号,最小差分幅度为 100mV
能够容忍低阻抗分压器的 U4431A 用户也可以选择 U4432A SMA 探头。此探头与总线的阻抗是匹配的,可快速连接到原型设计现有的 SMA 连接器上。
在大多数情况下,推荐使用 U4433A 高阻抗 MIPI M-PHY 差分探头。它可以连接到 Keysight 12 GHz ZIF 探针,确保灵活无损的连接。