这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

  • no image available U4433A 探头 

    U4433A 探头

    • 700 Ω 输入阻抗典型值
    • 测量信号,最小差分幅度为 100mV
    • 通过 N5426A(12 GHz 带宽 InfiniiMax II ZIF 探针)连接到目标
     

  • no image available N4230A 用于 U4432A 探头的 SMA 接口板 

    N4230A 用于 U4432A 探头的 SMA 接口板

    • 使 U4432A SMA 线束具有 U4433A 飞线的电气特性,以执行中心总线探测
    • 支持 HS G3 MIPI M-PHY 信号
    • 包括适用于 N5426A ZIF 探针示波器适配器(InfiniiMax II 探头)的测试点

  • no image available U4431U MIPI M-PHY 协议分析仪 

    U4431U MIPI M-PHY 协议分析仪

    • 升级为 U4431A MIPI™ M-PHY 协议分析仪
    • 最高支持第三代高速数据速率
    • 高达 16 GB 的数据存储深度
    • 多达 4 个数据通道

    MIPI 是 MIPI, Inc. 在美国和其他国家和地区的授权商标。