这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

U4431A-412 Increase to 2 lanes
U4431A-414 Increase to 4 lanes
U4431A-512 Increase data rate to Gear 2
U4431A-514 Increase data rate to Gear 3
U4431A-611 Single-direction analysis (Tx or Rx)
U4431A-612 Bi-directional analysis (Tx and Rx)
U4431A-613 UniPro Command Line Packet Generator Plus Bi-Directional Analysis
U4431A-711 MIPI M-PHY UniPro
U4431A-712 MIPI M-PHY Universal Flash Storage (UFS) plus UniPro
U4431A-713 MIPI M-PHY Camera Serial Interface (CSI-3) plus UniPro
U4431A-714 MIPI M-PHY Super Speed Inter-chip (SSIC)
U4431A-715 MIPI M-PHY Mobile PCIe (M-PCIe)
U4431A-M04 Increase Memory depth to 4 GB
U4431A-M16 Increase Memory depth to 16 GB
N5426A
ZIF Tip, 12GHz InfiniiMax - Kit of 10 

ZIF Tip, 12GHz InfiniiMax - Kit of 10

N5426A
12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10
U4433A
Probe, ZIF Flying Leads, MIPI M-PHY 

Probe, ZIF Flying Leads, MIPI M-PHY

U4433A
  • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude
  • Connects to target with N5426A (12 GHz BW InfiniiMax II ZIF tips)
  • Application requires one U4433A per direction (Tx and Rx)
     

请与是德联系,了解选项定价。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

  • no image available U4432A SMA 探头 

    U4432A SMA 探头

    • 单一探头既可连接发射路径,又可连接接收路径
    • 支持 4 个差分 M-PHY 通道
    • 支持高达 HS Gear 3 的数据速率(6 Gbps)

  • no image available U4433A 探头 

    U4433A 探头

    • 700 Ω 输入阻抗典型值
    • 测量信号,最小差分幅度为 100mV
    • 通过 N5426A(12 GHz 带宽 InfiniiMax II ZIF 探针)连接到目标
     

  • no image available N4230A 用于 U4432A 探头的 SMA 接口板 

    N4230A 用于 U4432A 探头的 SMA 接口板

    • 使 U4432A SMA 线束具有 U4433A 飞线的电气特性,以执行中心总线探测
    • 支持 HS G3 MIPI M-PHY 信号
    • 包括适用于 N5426A ZIF 探针示波器适配器(InfiniiMax II 探头)的测试点

  • no image available U4431U MIPI M-PHY 协议分析仪 

    U4431U MIPI M-PHY 协议分析仪

    • 升级为 U4431A MIPI™ M-PHY 协议分析仪
    • 最高支持第三代高速数据速率
    • 高达 16 GB 的数据存储深度
    • 多达 4 个数据通道

    MIPI 是 MIPI, Inc. 在美国和其他国家和地区的授权商标。
     

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5 插槽机箱 

    M9505A AXIe 5 插槽机箱

    M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2 插槽机箱 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。