这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U4431U MIPI M-PHY 协议分析仪

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
U4431U-412 MIPI M-PHY 2 lanes
U4431U-414 MIPI M-PHY 4 lanes
U4431U-512 Per lane license, Gear 2
U4431U-514 Per lane license, Gear 3
U4431U-612 Bi-directional analysis (Tx and Rx)
U4431U-613 UniPro Command Line Packet Generator Plus Bi-Directional Analysis
U4431U-711 MIPI M-PHY UniPro
U4431U-712 MIPI M-PHY Universal Flash Storage (UFS) plus UniPro
U4431U-713 MIPI M-PHY Camera Serial Interface (CSI-3) plus UniPro
U4431U-714 MIPI M-PHY Super Speed Inter-chip (SSIC)
U4431U-715 MIPI M-PHY Mobile PCIe (M-PCIe)
U4431U-M04 Increase memory depth to 4 GB
U4431U-M16 Increase memory depth to 16 GB

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

  • no image available U4432A SMA 探头 

    U4432A SMA 探头

    • 单一探头既可连接发射路径,又可连接接收路径
    • 支持 4 个差分 M-PHY 通道
    • 支持高达 HS Gear 3 的数据速率(6 Gbps)

  • no image available U4433A 探头 

    U4433A 探头

    • 700 Ω 输入阻抗典型值
    • 测量信号,最小差分幅度为 100mV
    • 通过 N5426A(12 GHz 带宽 InfiniiMax II ZIF 探针)连接到目标
     

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5 插槽机箱 

    M9505A AXIe 5 插槽机箱

    M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2 插槽机箱 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • no image available U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪 

    U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪

    • 在单一界面中查看单个或多个 MIPI M-PHY 总线
    • 深存储器可捕获长时间的系统流量
    • 功能强大的触发可隔离错误和详细的流量条件