这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9082A LTE TDD 测量应用软件

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

配置

相关产品和解决方案

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 在多个无线帧中对 MAC、RLC 和 RRC 层信息进行解码和验证
    • 蜂窝、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • N9082A LTE TDD N9082A LTE TDD 测量应用软件 [已停产] 

    N9082A LTE TDD 测量应用软件 [已停产]

    N9082A LTE TDD 测量应用软件可对 LTE TDD 基站和用户设备执行各种一键式发射机测量。