特点

点击本页顶部的“查看技术概述”按钮:

  • 通过“帮助”查找适用于 DCA-X 和 DCA-M 系列的适配器、接口和工具。
  • 了解连接器保护器、适配器、隔直器、衰减器、电缆、储存箱、盖子、保护帽等器件的更多信息。
  • 查看众多探头和附件的图片。
     

N1027A 是用于是德科技数字通信分析仪(DCA)系列中的 DCA-X 主机、模块和独立 DCA-M 的附件组合。 这些附件可以分为:

  • 套件,包括多种专用零件(例如用于 N1046A 100+GHz 电气远程采样头的N1027A-46A)
  • 测量所需的单个元器件(例如用于调整电气通道之间偏移的 N1027A-PT2/PT3 相位微调器)
  • 保护和储存用品(例如 N1027A-1MC 储存箱,用于储存配有远程头的微型模块)
     
N1027A-77A Optical Clock Recovery Phase Matching Kit

想要深入了解 N1027A?

需要帮助或遇到问题?