这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

应用
• 企业和研究人员希望保护他们的 IP 信号处理算法
• 高速医学成像,例如 OCT 和超声
• 飞行时间分析
• 雷达测距,无损测试
功能
• 可在是德高速数字转换器中集成先进的实时信号处理算法。
• 获得可重复、可预测且稳定的固化软件设计流程,配有强大的硬件功能。
• 直接连接至数字转换器的硬件元件,例如模数转换器(ADC)、时钟管理器和存储器模块。
 

描述

FPGA 开发套件包含以下元件,有助于最终用户把精力放在解决方案的创建:构建模块库(从基本选通到双端口 RAM 存储器);一组 IP 核;能够处理构建流程所有方面的现成脚本。利用全速设计实例和配套应用软件,可确保平稳、有效的系统集成。

所有的 IP 核均以 AMBA AXI4 标准为基础,可实现简单的系统集成和功能的高效应用。预合成和空间有限的 IP 核可以加快构建速度,确保获得可重复的结果。FPGA 开发套件还能嵌入完整的校准功能,以确保是德数字转换器在与最终用户的固化软件结合使用时提供出色的模拟性能。


您还可以通过访问我们的博客,紧密跟踪高速数字转换器技术和应用程序的最新演进。