这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 661

典型配置  

典型配置

85555A Splitter Drive Cable 2M

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available 85523A CalPod 控制器 [已停产] 

    85523A CalPod 控制器 [已停产]

    • 与 VNA 产品中的 PNA 系列配合使用,可对 CalPod 校准更新模块进行控制

  • no image available 85554A 10 米 CalPod 驱动器电缆延长线 

    85554A 10 米 CalPod 驱动器电缆延长线

    • 用于延长 CalPod 控制电缆的长度
    • 此电缆常用于通过在热真空舱中使用的直流隔板连接器路由 CalPod 控制信号。

  • no image available 85556A 1 x 12 风扇输出电缆分路器 

    85556A 1 x 12 风扇输出电缆分路器

    • 用于扩展单个 85523A CalPod 控制器能够控制的 CalPod 模块数量
    • 通常部署在热处理室或热真空舱内