这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

B1514A (B1500A-A1A, B1500AU-141) 50 µs 脉冲中等电流电源/测量单元(MCSMU)

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) 多频率电容测量单元(MFCMU) 

    B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) 多频率电容测量单元(MFCMU)

    • 支持多频率交流阻抗测量,适用于 CV、C-t和 C-f测量
    • 频率范围是 1 kHz ~ 5 MHz
    • SMU 和 SCUU 提供 25 V 内置直流偏置和 100 V 直流偏置
    • SCUU 可让您方便快速地执行 IV 和 CV 测量
       

  • no image available B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) 高电压半导体脉冲发生器单元(HV-SPGU) 

    B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) 高电压半导体脉冲发生器单元(HV-SPGU)

    • 高压输出可达 ±40 V,适用于非易失存储器测试
    • 每通道支持二电平和三电平脉冲
    • 可以灵活地生成任意波形,分辨率为 10 ns
    • 每个模块具有两个通道
       

  • no image available B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) 电源测量单元(SMU) 

    B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) 电源测量单元(SMU)

    • 4 象限电源和测量功能可让您在低至 fA 的范围内进行精确的 IV 表征
    • 测量范围是 0.1 fA - 1 A / 0.5 µV - 200 V
    • 点测量、扫描测量、脉冲和采样测量
    • QS-CV 测量与泄露电流补偿
       

  • Semiconductor Parameter/Device Analyzer Series EasyEXPERT group+ 软件(适用于 PC) 

    EasyEXPERT group+ 软件(适用于 PC)

    • EasyEXPERT group+ 可以在用户 PC 或 B150x 主机 PC 上运行
    • 多种测量模式和特性有助于实现快速的测量设置、执行和分析
    • 可以从上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件升级获得

  • B1540A EasyEXPERT group+ 软件(适用于 B150x 主机) 

    EasyEXPERT group+ 软件(适用于 B150x 主机)

    • EasyEXPERT group+ 可以在用户 PC 或 B150x 主机 PC 上运行
    • 多种测量模式和特性有助于实现快速的测量设置、执行和分析
    • 可以从上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件升级获得

  • no image available B1542A 10 ns 脉冲 IV 参数测试解决方案 

    B1542A 10 ns 脉冲 IV 参数测试解决方案

    • 适用于 高 k/SOI 脉冲 IV 表征的最佳解决方案
    • 选通脉宽最小值是 10 ns,上升和下降时间为 2 ns
    • 1 µs 电流测量分辨率
    • 支持仪器:B1500A、E5270B、E5260A、E5262/63A、4155B/C 和 4156B/C

  • E5250A E5250A 低漏电开关主机 

    E5250A 低漏电开关主机

    E5250A 低漏电开关主机可提供插入式模块,用于实现 CV-IV 测量与自动化测量系统的整合,以便获得长期可靠的测试结果。

  • B2201A 14ch Low Leakage Switch Mainframe B2201A 14 通道低泄漏开关主机 

    B2201A 14 通道低泄漏开关主机

    位于半导体参数分析仪与晶圆之间的高性能开关矩阵通过自动执行表征测试,可以降低测试成本。

  • B2200A fA Leakage Switch Mainframe B2200A fA 级低泄漏开关主机 

    B2200A fA 级低泄漏开关主机

    位于半导体参数分析仪与晶圆之间的高性能开关矩阵通过自动执行表征测试,可以降低测试成本。

  • WGFMU B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) 波形发生器/快速测量单元(WGFMU) 

    B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) 波形发生器/快速测量单元(WGFMU)

    • 高达 200 MSa/s 的快速测量功能可执行脉冲 IV 测量和瞬态 IV 测量
    • 可以生成任意波形,分辨率为 10 ns
    • 没有线路负载效应,确保准确的脉冲 IV 测量
    • 动态范围调整功能实现更宽广的电流范围