这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85553A 2 米 40 GHz CalPod 驱动器电缆

出售方:

基本配置价格 US$ 527

典型配置  

典型配置

85553A 2 meter CalPod drive cable

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available 85540A 40 GHz 标准 CalPod 

    85540A 40 GHz 标准 CalPod

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测件
    • 不需要重新连接校准标准件

  • no image available 85541A 40 GHz 温度表征 CalPod 

    85541A 40 GHz 温度表征 CalPod

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测件
    • 不需要重新连接校准标准件
    • 能够在 -30 至 +80 °C 温度范围内进行精度再校准

  • no image available 85542A 40 GHz TVAC CalPod 

    85542A 40 GHz TVAC CalPod

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测件
    • 不需要重新连接校准标准件
    • 能够在 -30 至 +80 °C 温度范围内进行精度再校准