这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • 集成了2个示波器通道和16个定时通道
  • 1 GHz 带宽
  • 高达 4 GSa/s 的采样率
  • 标准4 Mpts 存储器 (2Mpts/通道) ,可选达16 Mpts
  • 简单、类似模拟仪器的前面板,带Windows® GUI
  • 跨所有18个通道的触发和观察
  • 具有通信模板测试成套选件

描述

全新的54833D具有强大的MSO特性,而其售价仅与传统4通道示波器相当。

54833D融入Keysight的创新MegaZoom技术,即使在使用最深的存储器时,也能立即响应控制的改变,并能自动设置深存储器,以得到最高分辨率。

Keysight 54833D 2+16通道 1GHz混合信号示波器(MSO)把2个示波器通道与16个定时通道无缝集成在一起,提供示波器对信号的详细分析和逻辑分析仪的多通道定时及触发能力。所有通道在时间上都是对应的,并能同时显示。这种独特的18通道能力允许在特定工作周期上触发,这是售价相当的传统4通道示波器所不具备的。