这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 111

典型配置  

典型配置

3446SECU Upgrade - enable NISPOM and file security for Truevolt series DMMs

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 捕获和记录频谱分析仪和网络分析仪测量结果
    • 导出结果至常用工具,以便进一步分析
    • 点击一次切换模式

  • no image available BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已淘汰] 

    BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已淘汰]

    • 快速构建定制的测试序列,将多台仪器组合在一起
    • 借助直观的测量分析来快速解析结果
    • 集成了 Keysight BenchVue 程序,具有易用性
       

  • no image available BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 测量显示
    • 数据记录和导出
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 同时查看多个通用计数器的测量结果
    • 显示一个或多个计数器获得的单次测量结果、图表、表格或直方图
    • 只需几下点击,即可记录测量结果和导出数据

  • no image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已淘汰] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已淘汰]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

相关产品和解决方案

  • no image available 34460A 数字万用表,6 ½ 位,基础型 Truevolt 

    34460A 数字万用表,6 ½ 位,基础型 Truevolt

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 75 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 100 µA 到 3 A 的小电流
    • 利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34461A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表 

    34461A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 35 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 100 µA 到 10 A 的小电流
    • 利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 34470A 数字万用表,7 ½ 位,Truevolt 数字万用表 

    34470A 数字万用表,7 ½ 位,Truevolt 数字万用表

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 16 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 1 µA 到 10 A 的小电流
    • 利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程

  • no image available 34465A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表 

    34465A 数字万用表,6 ½ 位,Truevolt 数字万用表

    • 在 4.3 英寸彩色显示屏上进行统计分析
    • 30 ppm 基本 DCV 精度
    • 可测量从 1 µA 到 10 A 的小电流利用 BenchVue 可以轻松测量,无需编程