这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5115A 适用于衰落的Baseband Studio

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

描述

N5115A 适用于衰落的Baseband Studio是E4438C ESG矢量信号发生器用来在真实信号条件下验证蜂窝无线电和WLAN接收器设计的强大信道仿真工具。有了这种衰落软件,您就能通过叠加AWGN的多径衰落实现真实的信道仿真,也可通过增加第2个通道仿真多集天线或干扰信号。对W-CDMA, TD-SCDMA, cdma2000, cdmaOne, 1xEV-DO, 1xEV-DV, GSM, EDGE, 和 WLAN的预配置衰落外形简化了最初设置。用户定义的衰落外形提供了符合数特殊测试需要的灵活性。

适用于衰落的Baseband Studio预期将在2004年3月支持8960无线通信测试装置。首先包括为进行无线终端鉴定和验证的工程师提供W-CDMA和cdma2000技术。

注意: 适用于波形流的Baseband Studio 要求PC机配备 N5101A Baseband Studio PCI 卡

  • 易于增加AWGN,无需复杂的校准
  • 符合您需要的最佳路径数和带宽(高达 48 路径和30 MHz 带宽 )
  • 可选的第2通道允许天线分集测试
  • 为全面接收器测试选择各种衰落外形
  • 预配置测试,不需要用大量时间阅读标准
  • 使用内置API自动信道仿真的可编程控制