这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,188

典型配置  

典型配置

34461A Digital multimeter, 6 1/2 digit, 34401A replacement, Truevolt DMM

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • 34461A-120 120-volt ac line selection
  • BV0001B BenchVue Digital Multimeter App
    • BV0001B-1TP Perpetual transportable license BenchVue DMM, Control and Automation

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

34461A-100 100-volt ac line selection
34461A-120 120-volt ac line selection
34461A-220 220-volt ac line selection
34461A-240 240-volt ac line selection
34461A-GPB GPIB interface module for Truevolt series DMMs
34461A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
34461A-SEC NISPOM and file security for Truevolt series DMMs
34461A-Z54 ANSI/NCSL Z540.3-2006 Calibration
11059A
Kelvin Probe Set 

Kelvin Probe Set

11059A
The Keysight 11059A kelvin probe set is compatible with the Keysight 34401A, 3458A, 34410A and 34411A digital multimeters.
11060A
表面贴装元件探头 

表面贴装元件探头

11060A
Keysight 11060A 表面贴装元件探头采用镀金铍铜镊子设计,可轻松地接入表面贴装元件进行精确测量。
11062A
Kelvin 线夹套件 

Kelvin 线夹套件

11062A
Kelvin 线夹套件
34131A
运输箱 

运输箱

34131A
Transit Case 34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)
34133A
精密电子测试引线 

精密电子测试引线

34133A
Keysight 34133A 精密电子测试引线专门用于小型元器件和元件密集的电路板。
34134A
直流耦合电流探头 

直流耦合电流探头

34134A
Keysight 34134A 是一款应用广泛的钳式探头,可测量接地电流、电源纹波或系统的电流分配。
34136A
高压探头 

高压探头

34136A
Keysight 34136A 高压探头可与具有 10 M 输入电阻的万用表结合使用。
34138A
Test Lead Set 

Test Lead Set

34138A
Two test leads (one red and one black) with fixed sheath, alligator clips and needle point.
34162A
附件袋 

附件袋

34162A
附件袋 34162A Keysight 34162A 是用于 33210A、33220A、34405A、34410A 和 34411A 的附件袋。
34171B
用于 34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表的 34171B 输入端子模块 

用于 34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表的 34171B 输入端子模块

34171B
Keysight 34171B 数字万用表输入端子连接器模块是一组两个连接器,通过简单可靠的方法把电线连接到全部五个输入端子。
34172B
34172B 校准短路适用于 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表 

34172B 校准短路适用于 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表

34172B
Keysight 34172A 可兼容 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 L4411A 数字万用表。
34190A
机架安装套件 

机架安装套件

34190A
Keysight 34190A(5063-9240)机架安装套件仅适用于将一台仪器安装在机架的左侧或右侧。
34191A
2U 双凸缘套件 

2U 双凸缘套件

34191A
2U 双凸缘套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 镶条、若干螺钉和螺母)。
34194A
双锁连接套件 

双锁连接套件

34194A
双锁连接套件(基于 5061-8769)。
34330A
30 A 分流器 

30 A 分流器

34330A
Keysight 34330A 分流器是一个精度高达 0.001 Ω 的电阻器,装在一个由环氧基树脂填充的塑料外壳内。
3446GPBU
用户可安装的 GPIB 接口模块可用于 Truevolt 系列数字万用表 

用户可安装的 GPIB 接口模块可用于 Truevolt 系列数字万用表

3446GPBU
3446GPBU 是一个用户可安装的 GPIB 接口升级模块,适用于 Keysight Truevolt 系列数字万用表。
3446SECU
为 Truevolt 系列数字万用表添加 NISPOM 和文件安全 

为 Truevolt 系列数字万用表添加 NISPOM 和文件安全

3446SECU

为 Truevolt 系列数字万用表添加 NISPOM 和文件安全。

BV0001B BenchVue Digital Multimeter App
BV0001B-1FP Perpetual node-locked license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1FY 12 month node-locked license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1NP Perpetual floating license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1NY 12 months floating license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1TP Perpetual transportable license BenchVue DMM, Control and Automation
BV0001B-1TY 12 months transportable license BenchVue DMM, Control and Automation
E2308A
热敏电阻温度探头 

热敏电阻温度探头

E2308A
Keysight E2308A 是一款通用的温度探头。
Y1133A
Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit 

Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit

Y1133A
The Keysight Y1133A Low-thermal external multimeter scanning kit enables system-level scanning and measurements between standalone Keysight multiplexers and digital multimeters(DMMs)

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

  • no image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已停产]

    • 捕获和记录频谱分析仪和网络分析仪测量结果
    • 导出结果至常用工具,以便进一步分析
    • 点击一次切换模式

  • no image available BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已停产] 

    BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已停产]

    • 快速构建定制的测试序列,将多台仪器组合在一起
    • 借助直观的测量分析来快速解析结果
    • 集成了 Keysight BenchVue 程序,具有易用性
       

  • no image available BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已停产]

    • 测量显示
    • 数据记录和导出
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已停产]

    • 同时查看多个通用计数器的测量结果
    • 显示一个或多个计数器获得的单次测量结果、图表、表格或直方图
    • 只需几下点击,即可记录测量结果和导出数据

  • no image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停产] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停产]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

相关产品和解决方案

  • no image available 34460A 数字万用表,6½ 位,基础 Truevolt 数字万用表 

    34460A 数字万用表,6½ 位,基础 Truevolt 数字万用表

    • 以前所未有的方式显示数字万用表测量结果
    • Truevolt 提升您的测量信心
    • 同样由 34401A 数字万用表的设计团队所设计