这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 71,524

典型配置

N4952A Error Detector Remote Head

  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N4952A-E32 32Gb/s Error Detector Remote Head

典型配置价格 US$ 71,524

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N4952A-E17 17Gb/s Error Detector Remote Head
N4952A-E32 32Gb/s Error Detector Remote Head

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • N4980A Multi-Instrument BERT software for multi-channel testing N4980A 多仪器 BERT 软件 

    N4980A 多仪器 BERT 软件

    • 单通道或多通道 BER 测量
    • BER 扫描(bathtub)和抖动容限测试
    • 生成用户码型和码型序列

相关产品和解决方案

  • no image available N4951A Pattern Generator Remote Head 32 and 17 Gb/s [已停产] 

    N4951A Pattern Generator Remote Head 32 and 17 Gb/s [已停产]

    • Available for 4 to 17 Gb/s or 5 to 32 Gb/s configurations
    • Full data rate pattern generation
    • PRBS and user definable pattern, common telecom/datacom test patterns
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • no image available N4951B 32 和 17 Gb/s 码型发生器远程探头前端 

    N4951B 32 和 17 Gb/s 码型发生器远程探头前端

    • 包括 4 ~ 17 Gb/s 或 5 ~ 32 Gb/s 两种配置
    • 全数据速率码型发生器
    • 可提供高达 3 Vp-p 的单端输出,用于直接驱动激光调制器
    • 提供 5 抽头去加重选件

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A 串行 BERT 32 和 17 Gb/s 

    N4960A 串行 BERT 32 和 17 Gb/s

    • 功能齐全、价位适中、外形紧凑的 32 Gb/s 串行 BERT
    • 综合分析软件
    • 可编程码型、大型通用极限测试码型库

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停产] 

    N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停产]

    • 用于码型生成和误差检测的多个通道
    • 扫频干扰源通道时延可用于进行串扰表征
    • BER bathtub 和抖动容限测试

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A 12.5 Gb/s 码型发生器远程探头 [已停产] 

    N4955A 12.5 Gb/s 码型发生器远程探头 [已停产]

    • 码型发生器远程探头的速率为 1 ~ 12.5 Gb/s
    • 集成的 2 分接或 4 分接去加重信号调节
    • 远程探头可将信号放置在被测器件的附近
       

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s 误码检测器远程探头 [已停产] 

    N4956A 12.5 Gb/s 误码检测器远程探头 [已停产]

    • 误码检测器远程探头的速率为 1 ~ 12.5 Gb/s
    • 可编程的检测器输入参数
    • 使用 N4980A 执行 BER bathtub 和抖动容限测试
    • 远程探头可将信号放置在被测器件的附近
       

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s 

    N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s

    • 紧凑型 0.5 ~ 12.5 Gb/s 串行 BERT
    • 使用 N4980A 多仪器 BERT 软件进行轻松设置
    • 可选的码型长度、游标空间密度比、数字误码注入

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

  • N4877A N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产] 

    N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产]

    • 时钟恢复和去多路复用器数据 1:2
    • 32G 和 16.5G
    • 允许输入很小的信号
       

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 [已停产] 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 [已停产]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 [已停产] 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 [已停产]

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等