W8625BP MBP/IC-CAP 软件套件为用户提供了更完整的建模解决方案
- 在 IC-CAP 中定制并运行提取程序
- 充分利用 MBP 中现成提取套件的优势,提取常见器件和模型类型的参数,包括 BSIM3、BSIM4、GP、JFET、MOS 变容管、电阻器等
- 实现 IC-CAP 和 MBP 之间的无缝数据传输
W8625BP MBP/IC-CAP 器件模型提取软件套装能够为用户提供 IC-CAP 的最佳灵活性和控制能力以及完整的模型提取解决方案,适用于当前和未来的工业标准模型。
W8625BP MBP/IC-CAP 软件套件包括下表中的组件。
W8625BP MBP/IC-CAP 软件套件的组件
型号 |
Product Name |
描述 |
W8501EP |
IC-CAP 核心环境 |
W8501EP IC-CAP 核心环境是 IC-CAP 框架,可提供数据管理、可视化和编程功能(使用 PEL)。它包括 MultiPlot、GUI studio、数学变换和宏,以及 SQL 数据库链接。 |
W8502EP |
IC-CAP 仿真与分析软件 |
W8502EP IC-CAP 仿真与分析软件可以使用自带的先进设计系统(ADS)或 SPICE3 仿真器或直接连接到支持的外部仿真器来分析或仿真器件特性。这个分析模块还包括 13 种强大的优化算法和绘图优化程序。 |
W8601EP |
MBP 核心环境 |
W8601EP Model Builder Program(MBP)核心环境是用于器件建模的主要 MBP 平台。它包括用于 BSIM3、BSIM4、GP 双极、电阻器(R2 和 R3)、电容器(MOSVAR、MIM)、二极管(JUNCAP2;二极管电平 1、3)、JFET 和宏(子电路)模型的提取套件。 |
详细了解IC-CAP 器件建模软件。
返回 Model Builder Program(MBP)。