这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6607C EXT 多端口无线通信测试仪

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set 用于 EXT 的 5 种和 50 种波形一组许可证 

    用于 EXT 的 5 种和 50 种波形一组许可证

    5 种波形一组和 50 种波形一组许可证选件是适合制造业的经济型解决方案,支持您对通过多种无线制式的 Keysight Signal Studio 软件生成的波形进行许可和回放。

  • no image available 用于 EXT 的 X 系列测量应用软件 

    用于 EXT 的 X 系列测量应用软件

    适合 EXT 的应用软件包括蜂窝、无线连通性和数字视频,它们以业经验证的 Keysight X 系列信号分析仪测量应用软件为基础。

  • E6607A EXT 无线通信测试仪 E6607B EXT 无线通信测试仪 [已停产] 

    E6607B EXT 无线通信测试仪 [已停产]

    • 利用先进的测试序列器、单次采集多项测量技术以及多端口适配器,可缩短测试时间并提高制造吞吐量
    • 测试最新和现有的无线制式
    • EXT 标配可支持高达 3.8 GHz 的频率
    • 平台采购成本降低
       

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A 用于 EXT 的 Sequence Studio 

    U9066A 用于 EXT 的 Sequence Studio

    是德图形化 Sequence Studio 软件可显著简化测试计划的创建、校准、验证开发及故障诊断,同时降低对测试编程支持的需求。

  • Signal Studio 软件 

    Signal Studio 软件

    • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
    • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
    • 可扩展的功能和性能

相关行业和技术